Приобретение новых производственных линий ЗТИ доверила лизинговой компании «Сименс Финанс»
25.09.2018Упаковка — важный элемент для любой отрасли. Чтобы закрыть потребности восстанавливающейся промышленности в России, в 2000 году в Самаре ГК «ЗТИ» начала производство индустриальной полимерной упаковки методом экструзионного выдува. Уже через 5 лет ЗТИ выходит на лидирующие позиции по объему перерабатываемого полиэтилена среди производителей полимерной транспортной упаковки, а к 2009 году получает сертификацию по требованиям ISO 9001:2008. Сегодня ЗТИ управляет несколькими собственными заводами в Поволжье, Сибири и Центральном регионе, где установлено самое современное оборудование по выпуску как полимерной, так и металлической упаковки. Компания работает с ведущими производителями различных отраслей промышленности. Приобретение новых производственных линий ЗТИ доверила лизинговой компании «Сименс Финанс». Общая стоимость двух недавно реализованных проектов значительна.
Сотрудничество партнёров началось с приобретения в лизинг французской линии БОДИПАК-10 для производства вёдер. Специалисты «Сименс Финанс» определили наличие в ней преобразователей частоты SINAMICS G120 и S120 и двигателя SIMOTICS 1FK, и смогли предложить сниженную ставку даже с учётом длительного срока договора лизинга – 5 лет. Как сообщили в «Сименс Финанс», оборудование максимально автоматизировано и при должном техническом обслуживании может прослужить более 20 лет. По факту успешной реализации сделки ГК «ЗТИ» обратилась в компанию уже с новым проектом.
Действительно, второй проект, реализованный при поддержке Сименс Финанс, поможет компании развивать направление по производству металлических крышек, сотрудничать с производителями консервированной продукции стран СНГ и создать новые рабочие места. Линия для производства крышек типа «Twist-Off» от Rainer Naroska Engineering GmbH (Германия) содержит контроллер SIMATIC S7-1500* и благодаря высокой автоматизации позволяет достигать производительности в 1 000 шт/мин. Линия работает в замкнутом цикле производства (на входе подается метал, на выходе - готовая крышка с высокой степенью герметичности. К тому же, будут оптимизированы затраты на изготовление конечного продукта и сокращены сроки отгрузки товара. По итогам проекта со сроком лизинга в 5 лет, «ЗТИ Металлпак» ожидает роста выручки примерно на 20%.
* SIMATIC S7-1500 – универсальный модульный программируемый контроллер для автоматизации циклических процессов во всех секторах промышленного производства. Благодаря высокому уровню производительности такие контроллеры могут быть использованы для решения задач среднего и высокого уровня сложности, причём подходит для автоматизации как дискретных, так и непрерывных процессов. Благодаря гибкой структуре контроллер SIMATIC S7-1500 также может использоваться для построения централизованных систем и для создания распределенных конфигураций.
Офис, осуществивший сделку
Представительство ЛК «Сименс Финанс» в Самаре Бизнес-центр «Башня» (пр. Карла Маркса 201Б), этаж 16, офис 1601, 1602 Тел.: +7 (846) 205-76-76