Виртуализация SIMATIC как услуга

Виртуализация SIMATIC как услуга

Минимальное время простоев и оптимальное использование персонала и ресурсов – ключевые факторы успешной работы предприятия. Эффективное техобслуживание и обновление компонентов системы создают потенциал для дальнейшего совершенствования процессов. И в этом вам поможет наш инновационный продукт SIMATIC Virtualization as a Service (виртуализация SIMATIC как услуга).

Обратитесь к нам за консультацией

Свяжитесь с нами

Виртуализация SIMATIC как услуга

Дополнительные преимущества благодаря виртуализации

Стоимость жизненного цикла распределенной системы управления зависит не только от профилактического обслуживания аппаратной платформы – во многом ее определяет обслуживание программного обеспечения. Именно здесь SIMATIC Virtualization as a Service открывает широкие перспективы.

В SIMATIC Virtualization as a Service используется совершенно новый подход, который обеспечивает оптимальный уровень обслуживания и модернизации распределенных контрольных систем на базе ПК. Опираясь на возможности дигитализации, создается виртуальная версия всей системы, что позволяет максимально эффективно реализовать ваши ключевые требования: наилучшее использование аппаратных средств, легкость расширения или обновления системы, центральное администрирование и поддержку, быструю и профессиональную помощь при возникновении проблем.

Экономичное решение из одного источника

Решение SIMATIC Virtualization as a Service – та точка, с которой удобнее всего начинать движение к миру ориентированных на будущее технологий виртуализации. Наше портфолио сервисных услуг содержит все, что вам нужно для виртуализации: мы предоставляем услуги на протяжении жизненного цикла, в том числе аппаратные и программные средства, и все это от единого поставщика и полностью совместимое.

 

SIMATIC Virtualization as a Service включает наладку сервера, конфигурирование виртуальных машин и операционной системы, установку под ключ программного обеспечения SIMATIC. Мы обеспечиваем техническую поддержку системы в течение всего времени эксплуатации. Также возможно оказание расширенной поддержки конкретной системы в рамках SIMATIC Remote Services.

Быстро, безопасно и по оптимальной цене

SIMATIC Virtualization as a Service играет важную роль в повышении конкурентоспособности:

  • Простое внедрение решения по виртуализации благодаря заранее изготовленным, сконфигурированным, протестированным и готовым к эксплуатации системам автоматизации
  • Разумная стоимость и быстрое развертывание системы за счет готовых к работе шаблонов
  • Оптимальное использование имеющихся аппаратных средств
  • Большая гибкость и эксплуатационная готовность
  • Сокращение расходов на обновление и модернизацию системы
  • Улучшенная энергоэффективность, простое администрирование системы и сквозная поддержка в комплексе с SIMATIC Remote Services, что способствует снижению эксплуатационных затрат
  • Сервис на протяжении жизненного цикла для продуктов SIMATIC, ПО для виртуализации VMware, аппаратных и программных средств – от одного поставщика
Онлайн-поддержка «Сименс» в сфере промышленности

Подробнее

Материалы для скачивания

Подробнее об услуге

Узнайте подробнее о возможностях, которые предлагает SIMATIC Virtualization as a Service
Референтные проекты

Успешные проекты

Промышленные компании по всему миру выбирают наши инновационные услуги.

Контакты

Ваша индивидуальная виртуальная система

Наши эксперты будут рады дать профессиональный ответ на ваши вопросы, касающиеся SIMATIC Virtualization as a Service.

Смотрите также