Услуги для приводных систем

Оценка состояния оборудования
Постоянное информирование о статусе работы приводных систем означает раннее обнаружение слабых мест, быстрое выявление и устранение неисправностей, рациональное планирование сервисного обслуживания, оптимизацию складских запасов. Эти преимущества вы получите, если в любое время будете знать состояние приводных систем на вашем предприятии. Услуги Digital Drive Train Services от компании «Сименс» для приводных систем обеспечат вам всю необходимую помощь.
Обеспечение высокой эксплуатационной готовности вашей приводной системы
Минимизировать незапланированные простои. Заранее планировать периоды технического обслуживания. Значительно снизить издержки вследствие простоев. Оптимизировать энергозатраты. Вы получите все эти преимущества благодаря Digital Drive Train Services – комплекту ПО, которое расширяет и дополняет наши традиционные сервисы.Теперь кроме аппаратных средств автоматизации, подключения к сети и технологической платформы вы можете также использовать цифровые сервисы для решения всех вопросов, связанных с приводными системами. Наш продукт Digital Drive Train Services включает целый ряд сервисов, которые вы можете применять по отдельности, модульно, в полном соответствии с вашими потребностями.
Цифровые сервисы для приводных систем
Дистанционное обслуживание c Remote Services позволяет вам быстро реагировать на сбои в работе предприятия и предоставляет эксперту доступ к его процессам. Condition Monitoring Services – наш пакет услуг по контролю за техническим состоянием оборудования – включает как стандартизованные, так и персонализированные решения для предприятий любого размера, адаптированные с учетом ваших требований. Improvement and Optimization Services – наши сервисы по усовершенствованию и оптимизации – дают вам возможность увеличить производительность ваших основных фондов на основе анализа эффективности.Анализ данных на основе облачных технологий
Благодаря аналитике системы привода Drive Train Analytics данные о состоянии компонентов вашего привода передаются в облако через зашифрованное подключение. Все данные объединяются в одну систему. Непрерывный мониторинг обеспечивает постоянную прозрачность состояния компонентов. В случае необходимости наши сертифицированные специалисты по обслуживанию немедленно свяжутся с вами, выявят ошибку и окажут поддержку в устранении неисправностей до того, как произойдут критические изменения.
С помощью Drive Train Analytics вы также получаете автоматические отчеты о состоянии и уведомления о неисправностях, что позволяет выявлять сбои на ранней стадии. Вы можете постоянно следить за подключенными устройствами на вашей панели управления. У вас также есть возможность обратиться к экспертам компании «Сименс» для получения рекомендаций по обслуживанию.
Преимущества:
- Раннее выявление ошибок
- Сведение к минимуму времени простоя за счет обслуживания на основе контроля технического состояния
- Автоматические отчеты о состоянии
Более быстрое устранение неисправностей
Максимальная доступность требует максимальной скорости реагирования. Если срабатывает сигнал о неисправности, вы можете немедленно обратиться к сертифицированному специалисту по обслуживанию. С вашего разрешения доступ к значимым данным осуществляется через безопасное удаленное подключение. Поэтому все мероприятия по анализу, диагностике и коррекции могут быть проведены в кратчайшие сроки.
Преимущества:
- Сокращение внеплановых простоев
- Снижение затрат на обслуживание объекта
- Высокая безопасность данных
Повышение эффективности предприятия благодаря Mobile Diagnostics
С помощью ПО Mobile Diagnostics наши сервисные специалисты считывают данные с вашего привода на объекте, используя мобильное оборудование. Измерения проводятся с периодичностью, указанной в договоре. На основе этих данных создаются экспертные отчеты и выдаются конкретные рекомендации по обслуживанию, например для проведения ремонтно-эксплуатационных мероприятий.
Преимущества:
- Незамедлительный анализ без необходимости внесения изменений при монтаже
- Повышение эффективности предприятия
- Оптимальное планирование мероприятий по техническому обслуживанию
Сокращение затрат на электроэнергию
Energy Performance Contracting – инновационная услуга, позволяющая повысить энергоэффективность. Меры по оптимизации в сфере приводов возможны за счет сокращения затрат на электроэнергию. Только часть сэкономленных средств используется в качестве оплаты за предоставление услуг, а все остальное – ваша прямая выгода. Проекты реализуются в соответствии с четырехэтапным процессом, который предполагает для вас минимальный риск благодаря ожидаемому сокращению затрат.
Преимущества:
- Экономия до 30% электроэнергии
- Комплекс мероприятий по оптимизации потребления электроэнергии
- Долгосрочное повышение энергоэффективности
Оптимизация технического обслуживания с Remote Diagnostics
Наш сервис для удаленной диагностики Remote Diagnostics позволяет вам постоянно отслеживать работу компонентов вашей системы привода. Для контроля за двигателями используется стационарная система мониторинга состояния. Запись измеряемых параметров ведется непосредственно на объекте, доступ к этим параметрам, а также их анализ осуществляются с определенной периодичностью нашими специалистами по обслуживанию при помощи безопасного удаленного подключения. Таким образом, изменения в рабочем состоянии могут быть выявлены на ранней стадии, что позволяет быстро принимать соответствующие ответные меры.
Преимущества:
- Сведение к минимуму внеплановых простоев
- Выявление неисправностей на ранней стадии, что позволяет вовремя принять необходимые меры
- Оптимальное планирование времени технического обслуживания