Модули связи SIDRIVE IQ

Обеспечьте возможность коммуникации с SIDRIVE IQ для вашей системы привода
Для использования преимуществ SIDRIVE IQ необходимо непрерывно регистрировать и передавать состояние компонентов привода. Эту задачу можно реализовать, установив на двигателях и преобразователях соответствующие модули связи. Модули при помощи датчиков регистрируют все актуальные рабочие параметры и состояния компонентов привода и передают их в MindSphere – открытую облачную операционную IoT-систему «Сименс».
Электродвигатели и преобразователи низкого напряжения
Чтобы подготовить электродвигатели и преобразователи низкого напряжения к работе с SIDRIVE IQ, необходимо укомплектовать их средствами связи для непрерывной передачи всех актуальных параметров. Это требует применения цифровых технологий.Электродвигатели низкого напряжения
Преобразователи частоты
Подключение преобразователей низкого напряжения SINAMICS к облаку через SINAMICS CONNECT 300
IoT-шлюз SINAMICS CONNECT 300 представляет собой простое решение для подключения преобразователей низкого напряжения SINAMICS напрямую к облаку по принципу plug-and-play. Он также обеспечивает быстрый, беспроблемный и экономичный ввод в эксплуатацию, который совсем не зависит от автоматики. Не нужны никакие изменения в аппаратном обеспечении, прошивке и программах ПЛК приводов. Одновременное подключение до восьми приводов обеспечивает невероятную экономию от масштаба.
SINAMICS CONNECT 300 также подходит для операторов машин, которые планируют интегрировать приводы SINAMICS в действующий парк разнородного оборудования.
SINAMICS CONNECT 500 для преобразователей среднего напряжения
Преобразователи среднего напряжения SINAMICS легко и удобно заказать уже готовыми к технологии IQ. Это дает целый ряд преимуществ: например, получение ценной информации о состоянии вашего преобразователя.
Модуль связи SINAMICS CONNECT 500 позволяет анализировать исчерпывающую информацию о преобразователях в MindSphere, а затем – в SIDRIVE IQ Fleet. Это значит, что информация, такая как параметры, события, журналы ошибок и обзорный архив, сохраняется в порядке возникновения ошибок. Модули упрощают задачу уменьшения количества непредвиденных сообщений об ошибках и обеспечивают анализ системы привода, оптимизацию и восстановление ее работы за несколько минут. Сетевое соединение позволяет получать точную информацию о состоянии. Благодаря SIDRIVE IQ вы сможете обеспечить максимальную надежность и эксплуатационную готовность ваших преобразователей.