Электродвигатели SIMOTICS для промышленности

Электродвигатели «Сименс»: качество и инновации с самого начала

Электродвигатели SIMOTICS стали синонимом качества, инноваций и высшего класса эффективности. Предлагаем полный спектр промышленных двигателей – как синхронных, так и асинхронных: от стандартных электродвигателей, серводвигателей для управления движением до высоковольтных двигателей и двигателей постоянного тока. Все эти изделия спроектированы на базе 150-летнего опыта, при этом электродвигатели «Сименс» являются неотъемлемой частью «Цифровых предприятий».

Подобрать оптимальный электродвигатель SIMOTICS в онлайн-каталоге Industry Mall

Конфигурировать и купить

SIMOTICS

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Особенности электродвигателей «Сименс»

Инновационные двигатели SIMOTICS для промышленности

Концепция IQ для цифровых электродвигателей

Уменьшение объема работ и количества задержек, повышение удобства, безопасности и эффективности: цифровая платформа SIDRIVE IQ обеспечивает инновационные решения для различных сценариев использования систем приводов с цифровыми технологиями. SIDRIVE IQ позволяет определить «состояние здоровья» ваших компонентов привода. Приложение для MindSphere включает большой набор функций для обслуживания и эксплуатации двигателей, преобразователей и других устройств с цифровыми технологиями. Эти функции включают совокупную статистику и локализацию парка устройств, а также обзор индивидуальных ключевых показателей KPI, журнала и профилей продуктов. SIDRIVE IQ также позволяет получать доступ к документации и информации о конкретном изделии.

Загрузки и поддержка для электродвигателей «Сименс»

Дополнительная информация о промышленных двигателях SIMOTICS

Портфель промышленных двигателей SIMOTICS не имеет аналогов с точки зрения надежности, прочности и рабочих характеристик. На этой странице приведен обзор по двигателям постоянного тока, синхронным и асинхронным двигателям.
Сервис SIMATIC PCS 7

Сервисное обслуживание и техническая поддержка

Воспользуйтесь формой онлайн-заявки, чтобы получить консультацию по продуктам, заказать выездное обслуживание, отремонтировать неисправное оборудование, приобрести запчасти или заявить о гарантийном случае.

SIMATIC PCS 7 - обучение

Курсы академии SITRAIN

«Сименс» предлагает комплексные обучающие программы для технических специалистов – SITRAIN. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных пособий на русском языке, а по их окончании выдается сертификат.

Портал поиска запасных частей

На портале Spares on Web представлена информация по расходным материалам, запасным и сменным частям для оборудования «Сименс». Просто введите артикул и серийный номер продукта, а добавленные в корзину товары автоматически загрузятся в заказ Industry Mall.

Референтные проекты

Наши приводы – воплощение наших принципов. Примеры эксплуатации промышленных двигателей SIMOTICS

Электродвигатели и силовые компоненты «Сименс» успешно используются по всему миру. В этом разделе рассказывается о практическом опыте работы с двигателями «Сименс» в широком спектре вариантов применения.

Надежная конфигурация и приобретение электродвигателей «Сименс»

Двигатели низкого напряжения и электродвигатели для управления движением

Конфигуратор технологии приводов (DT Configurator) позволяет подобрать оптимальный электродвигатель для вашего применения – включая доступные опции и соответствующий преобразователь. Конфигуратор напрямую переносит данные выбранного двигателя в корзину онлайн-каталога и системы заказов Industry Mall. Остается только нажать на кнопку подтверждения – и промышленный двигатель будет отгружен в ваш адрес. DT Configurator также предоставляет доступ к полной документации – от технического паспорта и инструкций по эксплуатации до двух- и трехмерных чертежей и сертификатов. Поставляются в том числе электродвигатели, приспособленные для применения в морской технике, кранах, сталеплавильном производстве и для других задач. Для заказа специальных двигателей под определенные отрасли промышленности обращайтесь к партнеру «Сименс» в вашем регионе.

 

Двигатели высокого напряжения

Если речь идет об особом проекте, в котором используются компоненты привода с высокими параметрами мощности, например, когда необходимо подбирать и проектировать высоковольтные двигатели и преобразователи среднего напряжения, мы рекомендуем использовать SIZER WEB ENGINEERING.

Подобрать оптимальный электродвигатель SIMOTICS можно в онлайн-каталоге Industry Mall

Конфигурировать и купить