Меньше эксплуатационных затрат – выше эксплуатационная готовность

Высокомоментные двигатели SIMOTICS HT серии HT-direct
Высокомоментные двигатели SIMOTICS HT серии HT-direct – это синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов, которые способны передавать высокие крутящие моменты на низких скоростях непосредственно на приводимую машину. Благодаря роторам с постоянными магнитами высокие КПД и хорошие коэффициенты мощности достигаются и на низких скоростях. Высокомоментные двигатели SIMOTICS HT серии HT-direct являются частью гармонизированной системы с преобразователями привода SINAMICS. Двигатель HT-direct и преобразователь частоты SINAMICS образуют решение привода с большим сроком службы и низкой стоимостью жизненного цикла, с высокой эффективностью при низких скоростях работы.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Преимущества и применение SIMOTICS HT
Преимущества
На медленных приводах КПД серии HT-direct примерно на 2 – 3 % выше по сравнению с аналогичными концепциями привода, если количество шестерен или ступеней передачи можно уменьшить. Для двигателя мощностью 1000 кВт это дает экономию 33 кВт, что соответствует годовой экономии около 15 000 евро при продолжительности работы 8 часов в сутки.
Многополюсная конструкция в сочетании с технологией постоянных магнитов обеспечивает меньшие габариты и вес двигателей по сравнению с аналогичными асинхронными машинами. Медленные двигатели серии HT-direct во многих случаях устраняют необходимость в редукторе (снижение расходов на проектирование, монтаж и обслуживание, уменьшение инвестиций и операционных затрат).
Эффективная, оптимально согласованная система привода: преобразователь SINAMICS и двигатель HT-direct для работы с энкодерами и без энкодеров.
Благодаря большому сроку службы (номинальный ресурс подшипника > 60 000 часов) высокомоментные двигатели HT-direct почти не требуют технического обслуживания и отличаются высокой эксплуатационной готовностью в системах, в которых можно обойтись без редуктора.
Экологически безопасная система (если применимо, не требуется утилизация масла редуктора; энергосберегающая система привода).
Возможна индивидуальная адаптация.
Там, где важны такие особенности приводного решения, как высокая эффективность, малые габариты и низкая стоимость жизненного цикла. Основное применение высокомоментных двигателей SIMOTICS HT серии HT-direct – в следующих областях:
Бумажная промышленность – в качестве привода валов и прессов
Кораблестроение – в качестве привода гребных винтов (основные и вспомогательные приводы)
Горнодобывающая промышленность – в качестве привода мельниц
Сталеобрабатывающая промышленность – например, для ножниц
Производство пластмасс – в качестве привода экструзионных шнеков, установки для вытягивания пленки
Крановая техника в широком спектре вариантов применения
Сахарная промышленность – для сахарных центрифуг
- Химическая промышленность, нефтегазовая отрасль
- Водоснабжение и водоотведение