Оптимальный выбор для максимальной динамики и точности

Линейные двигатели SIMOTICS L-1FN3
Двигатели SIMOTICS L-1FN3 представляют собой линейные приводы компактной конструкции, обеспечивающие непревзойденные рабочие характеристики и удельное усилие. Их особенностью является неизнашиваемая система передачи усилия. Двигатели SIMOTICS L-1FN3 соответствуют самым высоким требованиям к динамике, точности контура и прецизионности и оптимизированы для использования в высокоэффективных станках и производственных линиях. Двигатели SIMOTICS L-1FN3 с водяным охлаждением поставляются в двух вариантах исполнения: для пиковой и непрерывной нагрузки.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
SIMOTICS L-1FN3 – модульный отраслевой стандарт
SIMOTICS L-1FN3 специально разработан для использования в станках и многие годы является общепризнанным эталоном для линейного перемещения. Благодаря модульному принципу вы можете выбирать из полного спектра практически неизнашиваемых и, следовательно, не требующих большого объема обслуживания вариантов двигателей, имеющих семь разных размеров по ширине и до пяти размеров по длине, а также несколько видов действия.- Двигатели разработаны для эксплуатации с преобразователями SINAMICS S120.
- Двигатели SIMOTICS L-1FN3 с водяным охлаждением поставляются в двух вариантах исполнения: для работы при пиковой и непрерывной нагрузке.
Эталон для осей с прямым линейным приводом
Основное преимущество технологии линейного прямого привода заключается в значительном уменьшении влияния упругости, биения и трения, а также естественных колебаний в приводном механизме. В результате достигается более высокая динамическая характеристика и прецизионность.
Особенности:
- Линейное перемещение с максимальной прецизионностью и динамической характеристикой
- Огромное удельное усилие при компактной конструкции
- Исключительно высокие скорости движения для любого применения
- Большой воздушный зазор, что обеспечивает исключительную устойчивость к внешним воздействиям
- Широкий спектр опций в зависимости от профиля применения
- Неизнашиваемые компоненты привода
- Низкая стоимость жизненного цикла станков
Полный пакет вместе с EWELLIX
Комплектные координатные оси с линейными двигателями LTS/LTSE производства EWELLIX состоят из верхнего суппорта и основания и поставляются готовыми к установке и эксплуатации. Направляющая из профильной рейки, первичная и вторичная части двигателя, линейный энкодер с концевыми выключателями, успокоители крайних положений и разъем для гибкого кабель-канала полностью интегрированы в комплектную линейную ось.- Готовое к установке комплектное решение для линейных перемещений, включающее линейную направляющую, суппорт, линейный двигатель, энкодер и приводную цепь
- Линейные двигатели используются с преобразователями SINAMICS S120
- Линейный двигатель 1FN3 с естественным охлаждением оребрением, интегрированный в технологию приводов «Сименс» (инструменты для конфигурирования / ввода в эксплуатацию)
- Возможны адаптации комплектного решения к специальным задачам заказчика в координации с EWELLIX