Электродвигатели низкого напряжения SIMOTICS для промышленности

Электродвигатели низкого напряжения SIMOTICS для промышленности

Выберите нужный низковольтный электродвигатель для соответствующего применения

Электродвигатели низкого напряжения SIMOTICS охватывают широкий диапазон мощностей – от 0,09 кВт до 5 МВт. Они соответствуют стандартам IEC и NEMA и отличаются высокой эффективностью. Двигатели могут работать напрямую от сети или от преобразователя из широкого ассортимента преобразователей SINAMICS. 

Подобрать оптимальный электродвигатель низкого напряжения в онлайн-каталоге Industry Mall

Конфигурировать и купить

SIMOTICS GP, SD, XP, DP, FD

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Двигатели SIMOTICS IEC

«Сименс» предлагает широкий ассортимент асинхронных промышленных двигателей низкого напряжения IEC – от 0,09 кВт до 5 МВт. Двигатели IEC обеспечивают высокую надежность и эффективность, подходят для применения во всех отраслях и сферах, соответствуют всем стандартным требованиям, а также международным и местным нормам.

 

*В этом разделе также можно выбрать двигатели на раме IEC с электрическими характеристиками по стандарту NEMA.   

Низковольтные двигатели SIMOTICS

Скачать брошюру (англ. язык)

Двигатели SIMOTICS NEMA

Трехфазные двигатели переменного тока NEMA соответствуют нашей репутации производителя прочных и долговечных двигателей. Начиная с двигателей общего назначения в алюминиевом и чугунном корпусе и заканчивая высокотехнологичными двигателями, которые соответствуют IEEE 841, NEMA Premium® и другим жестким промышленным стандартам или превышают их требования, вы всегда можете рассчитывать на компанию «Сименс» в поисках верного решения.

 

*В разделе двигателей IEC также можно выбрать двигатели на раме IEC с электрическими характеристиками по стандарту NEMA.

Все о двигателях SIMOTICS LV

Предлагаем вам платформу, предоставляющую полный доступ ко всем цифровым инструментам и сервисам по двигателям SIMOTICS. На сайте вы можете выбрать необходимый низкольтный двигатель, рассчитать его энергоэффективность и определить лучший способ цифровой трансформации устройства. Портал дает возможность заказать выбранные решения и отслеживать заказы. Также здесь доступы запасные части, сертификаты, спецификации и изображения. Кроме того, на сайте вы найдете контактное лицо для решения всех возникающих вопросов. 

Преимущества и применение

  • Высокая степень надежности, эффективность в любом диапазоне нагрузки и отличная взрывозащищенность.
  • Двигатели выпускаются в различных сериях и версиях. Оптимальный низковольтный двигатель пригоден для любого применения, будь то промышленная или коммерческая среда, системы автоматизации зданий, судостроение или инфраструктурные проекты.
  • Предназначены для постоянного или периодического движения с фиксированной или переменной скоростью.
  • Наилучший выбор для использования в насосах, вентиляторах, компрессорах, конвейерах, лифтах, подъемных устройствах, миксерах, месильных машинах и центрифугах.
  • Решения оптимизированы для применения в глобальной сети производственных предприятий. 
  • Соответствие всем классам эффективности, важнейшим стандартам энергоэффективности и директивам ЕС по экологическому дизайну. Доступны в версиях по стандартам IEC и NEMA.
Преимущества

Особенности низковольтных двигателей SIMOTICS

Познакомьтесь с двигателями низкого напряжения SIMOTICS

Скачать брошюру (англ. язык)