Двигатели определенного назначения SIMOTICS DP

KeyVisual SIMOTICS DP

Решение, в точности соответствующее индивидуальным требованиям

Отраслевые двигатели выходят за рамки стандартного ассортимента, обеспечивая решение, которое в точности соответствует индивидуальным требованиям. Каждая отрасль предъявляет свои требования к технологии привода. «Сименс» поставляет комплектные линейки продукции и имеет многолетний опыт, что позволяет точно понимать эти требования. В итоге стандартные приводы «Сименс» работают почти во всех секторах промышленности по всему миру.

Простая и быстрая конфигурация и заказ двигателей SIMOTICS DP

Конфигурировать и купить

SIMATIC PCS 7 neo

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Линейка SIMOTICS DP

Решение, соответствующее вашим требованиям

Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений для обеспечения наивысшей экономической эффективности. Поэтому в дополнение к нашей стандартной линейке мы предлагаем двигатели определенного назначения. Они полностью соответствуют всем отраслевым требованиям, гарантируя высшую степень эффективности.

Полный вперед

Насыщенный солью воздух и высокая влажность подвергают большой нагрузке электрооборудование в судовых системах и в прибрежных районах. Вот почему общепризнанные морские классификационные общества формулируют дополнительные квалификационные требования, в том числе к электродвигателям. Морские двигатели SIMOTICS DP соответствуют требованиям ведущих морских классификационных обществ (BV, DNV, GL, LR, RS, KR, ABS, RINA). Так, они полностью адаптированы для работы при высокой температуре окружающей среды под палубой. Если необходимо или этого требуют правила общества, на наших предприятиях может присутствовать представитель морского классификационного общества для официальной приемки оборудования. Мы также поставляем двигатели, предназначенные для эксплуатации на палубе. Их конструкция обеспечивает надежную работу даже при кратковременном заливании волной.

Технические характеристики

Диапазон напряжения и мощности


0,37 – 378 кВт с любым стандартным напряжением

До 1250 кВт с SIMOTICS TN или 1600 кВт с SIMOTICS FD

Типоразмеры и монтажные исполнения


63 M – 315L со всеми обычными типами конструкции

До 450 с SIMOTICS TN или SIMOTICS FD

Номинальные скорости и крутящие моменты

750 – 3600 об./мин

0,61 – 10 300 Нм

Сертификаты
Сертификаты DNV GL, BV, LRS, RS, KR, ABS и RINA для применения под палубой

Преимущества

Прошедшие типовые испытания морские двигатели SIMOTICS DP поставляются в алюминиевом или чугунном корпусе – как в стандартном исполнении, так и в версиях для опасных зон. Они специально разработаны и сертифицированы для применения под палубой, например, в качестве вспомогательных приводов вентиляторов, насосов и компрессоров, а также для шельфовой нефтедобычи, например, на буровых платформах.

Типовое применение

Прошедшие типовые испытания морские двигатели специально разработаны для применения под палубой на судах и для шельфовой нефтедобычи, например, на буровых платформах. 

 

Примеры вспомогательных приводов на судах:

  • Насосы, вентиляторы и компрессоры (например, для систем ОВКВ, пожарного водопровода и водяного охлаждения, топливных и масляных систем)
  • Лебедки (якорные и швартовые лебедки, грузоподъемные механизмы)
  • Носовые подруливающие устройства

Максимальная мощность – даже в штормовых условиях

Крановые двигатели SIMOTICS DP особенно подходят для использования в портах, где они часто подвергаются воздействию тяжелых погодных условий. Они должны работать при высоком уровне влажности, в воздухе со взвешенными частицами соли, при больших скоростях ветра, обеспечивая при этом высокую перегрузочную способность и широкий диапазон регулирования скорости. А наивысшим приоритетом остается надежность функционирования.

Обзор технологии

Диапазон напряжения и мощности
1,1 – 481 кВт с любым стандартным напряжением, а также работа с преобразователями SINAMICS
Типоразмеры и монтажные исполнения
132 S – 315 L со всеми обычными типами конструкции
Номинальные скорости и крутящие моменты
727 – 1726 об./мин, 10,6 – 3142 Нм

Преимущества

  • Повышенная эффективность
    Использование активных частей для высокого КПД позволяет экономить энергию также и при работе с преобразователем. Температура окружающей среды до 50 °C или выше в качестве опции, с защитой от влажности до 100 % и соленасыщенной среды.
  • Увеличенная мощность
    Резерв крутящего момента допускает большие скачки нагрузки при перегрузочной способности до 230 %. Наши крановые двигатели справляются с любыми режимами разгона привода. Благодаря высокой удельной мощности обеспечиваются компактные размеры.
  • Большая гибкость
    Наши крановые двигатели готовы к выполнению любых задач благодаря спроектированной с запасом клеммной коробке, опционально поставляемым прочным монтажным лапам и фланцам из жесткого на кручение высокопрочного чугуна с шаровидным графитом.

Типовое применение

Прочные двигатели с чугунным корпусом специально разработаны для эксплуатации на кранах в окружающей среде с неблагоприятными условиями: воздух со взвешенными частицами соли, высокая влажность и сильный ветер. Типичное применение включает различные приводы портовых кранов – приводы портала, тележки, стрелы и лебедки.

Мощный, чрезвычайно прочный привод – оптимальный продукт определяется применением

Сегодня для транспортных и прокатных операций с реверсом направления на прокатных станах за редким исключением используются ролики с прямым приводом. К приводу применяются различные механические и электротехнические требования. В соответствии с этими требованиями разработаны новые двигатели рольгангов SIMOTICS DP и новые двигатели для стального проката SIMOTICS DP.

 

Прочные невентилируемые рольганговые двигатели SIMOTICS DP приспособлены для работы в очень тяжелых условиях прокатных станов, на прокатных роликах и транспортных рольгангах, при высокой температуре окружающей среды, влажности и наличии пыли от окалины. Жесткий на кручение корпус из чугуна с шаровидным графитом особенно устойчив к механическим напряжениям. Кольцевое оребрение корпуса предотвращает отложения пыли окалины.

 

Двигатели для стального проката SIMOTICS DP поставляются с продольным оребрением корпуса. Они подходят для менее загрязненных участков, а также для эксплуатации на чистых линиях. Эти двигатели разработаны для эксплуатации с вибрацией/ударами средней силы, а также при уровне загрязнений в зоне транспортных рольгангов. 

 

Оба типа представляют собой закрытые трехфазные асинхронные двигатели. Резерв крутящего момента допускает большие скачки крутящего момента – до 400 %.

Технические характеристики

 

Двигатели для стального проката

Двигатели для рольгангов

Диапазон напряжения и мощности
1 – 38 кВт с любым стандартным напряжением
3,5 – 66 кВт с любым стандартным напряжением
Типоразмеры и монтажные исполнения
112M – 280M: IM B3, IM B5, IM V1, IM V3, IM B35
112M – 200L: IM B3, IM B5225M – 400: IM B3
Номинальные скорости и крутящие моменты
1000 – 2610 об./мин, 26 – 578 Нм
295 – 1480 об./мин, 23 – 2135 Нм
Степени защиты
IP55, в качестве опции доступны более высокие степени защиты
FS 112M – 200L: IP66 FS 225M 400 IP55, в качестве опции доступны более высокие степени защиты

Преимущества

  • Высокая прочность
    Жесткий на кручение корпус из чугуна с шаровидным графитом особенно устойчив к механическим напряжениям. Кольцевое оребрение корпуса предотвращает отложения пыли окалины. Двигатели для стального проката также поставляются в корпусе с продольным оребрением для менее загрязненных участков.
  • Увеличенная мощность
    Резерв крутящего момента допускает большие скачки крутящего момента – до 400 %. Работа с преобразователем от напряжения сети до 460 В, с опцией специальной изоляции – до 690 В.
  • Большая гибкость
    Обмотка двигателя оптимизируется для работы с преобразователем на основе параметров применения заказчика. В качестве опции поставляется с установленным прочным импульсным энкодером.

Типичное применение

Прочные невентилируемые двигатели рольгангов приспособлены для работы в очень тяжелых условиях прокатных станов, на прокатных роликах и транспортных рольгангах, при высокой температуре окружающей среды, влажности и наличии пыли от окалины. Двигатели для стального проката могут использоваться в зоне транспортных рольгангов с меньшим уровнем загрязнений.

Специальные решения привода для особого применения – в том числе большими партиями

«Сименс» много лет выступает в качестве надежного партнера по созданию индивидуальных решений, когда заказчику требуются специальные механические характеристики, адаптированные электрические рабочие параметры или системные решения. Мы уже реализовали высокоскоростные приводы для текстильной промышленности и компрессоров, двигатели с увеличенной удельной мощностью, двигатели с жидкостным охлаждением, двигатели для деревообрабатывающих систем, приводные системы для промышленного применения и синхронные генераторы для резервного питания – возможности по-настоящему бесконечны. Просто свяжитесь с нами – это не влечет за собой никаких обязательств. Мы непременно подберем для вас оптимальное решение. «Сименс» является сильным партнером, в том числе в проектах по адаптации стандартных двигателей к дополнительным специальным требованиям заказчика.

Преимущества

 

Примеры реализованных индивидуальных решений:

  • Высокоскоростные приводы для текстильной промышленности и компрессоров
  • Двигатели с увеличенной удельной мощностью
  • Двигатели с жидкостным охлаждением
  • Синхронные генераторы для резервного питания
  • Двигатели для деревообрабатывающих систем
  • Интегрированные двигатели для холодильных компрессоров (стойкие к воздействию хладагентов)
  • Двигатели рольгангов для тяжелых условий эксплуатации, например в приводах прокатных станов
  • Двигатели насосов со специальными валами/материалами
  • Однофазные двигатели для промышленного применения
  • Двигатели насосов с интегрированным фланцем насоса

Типовое применение

Подходят для особого применения.

Загрузки и поддержка

Дополнительная информация о SIMOTICS DP

Ссылки на загрузки, поддержку и услуги по продукции SIMOTICS DP.
Сервис SIMATIC PCS 7

Сервисное обслуживание и техническая поддержка

Воспользуйтесь формой онлайн-заявки, чтобы получить консультацию по продуктам, заказать выездное обслуживание, отремонтировать неисправное оборудование, приобрести запчасти или заявить о гарантийном случае.

SIMATIC PCS 7 - обучение

Курсы академии SITRAIN

«Сименс» предлагает комплексные обучающие программы для технических специалистов – SITRAIN. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных пособий на русском языке, а по их окончании выдается сертификат.

Портал поиска запасных частей

На портале Spares on Web представлена информация по расходным материалам, запасным и сменным частям для оборудования «Сименс». Просто введите артикул и серийный номер продукта, а добавленные в корзину товары автоматически загрузятся в заказ Industry Mall.

Простой и быстрый подбор нужного двигателя

Сконфигурируйте и закажите двигатель определенного назначения SIMOTICS DP

Конфигуратор «Сименс» позволяет просто и быстро сконфигурировать двигатель определенного назначения SIMOTICS DP и заказать его в онлайн-каталоге Industry Mall.

Простая и быстрая конфигурация и размещение заказа

Конфигурировать и купить