Двигатели SIMOTICS FD с гибкими характеристиками

Отличаются не только внешним видом, но и возможностями

Двигатели SIMOTICS FD, оптимизированные для работы с преобразователем, служат основой для экономически эффективной системы «двигатель – преобразователь» с высокой удельной мощностью. Чугунный корпус обеспечивает прочность и долговечность двигателя. Двигатели SIMOTICS FD особенно эффективны в качестве регулируемого привода. Комбинация двигателей SIMOTICS FD и преобразователей низкого напряжения SINAMICS является экономически эффективной за счет точной гармонизации и согласованности двигателя и преобразователя. Двигатели выполнены на базе современной модульной системы, что позволяет подобрать оптимальный двигатель для самого широкого набора требований. Они поставляются с различными способами охлаждения, включая водяное.

Простая и быстрая конфигурация и заказ двигателей SIMOTICS FD

Конфигурировать и купить

SIMATIC PCS 7 neo

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Видео

SIMOTICS FD: особенности

Серия двигателей SIMOTICS FD охватывает диапазон мощности от 200 кВт до более чем 1800 кВт и оптимизирована для работы с преобразователями частоты SINAMICS. Благодаря инновационной модульной концепции и прочному чугунному корпусу двигатели идеально подходят для любого применения. Они отличаются компактной и малошумной конструкцией, гибкостью и высокой удельной мощностью.
Выбор продукта

Обзор ассортимента продукции

Большой ассортимент вариантов исполнения двигателей обеспечивает максимальную универсальность и позволяет использовать их в самом широком спектре применения и отраслей для энергоэффективной эксплуатации. Специальные версии двигателей SIMOTICS FD разработаны в том числе для морского и кранового применения. Помимо исполнения для безопасных зон также поставляется специальная версия для взрывоопасных зон 2 и 22 – с полным перечнем международных сертификатов. «Сименс» предлагает двигатели SIMOTICS FD не только для классического применения, но и в исполнении для хранения энергии. Оно позволяет сглаживать пики нагрузки, создавая очевидную добавленную стоимость для заказчиков. Уникальная глобальная система сервиса гарантирует самый высокий уровень надежности.
Обзор системы

Технические характеристики

 
Воздушное охлаждение, закрытые
Водяное охлаждение
Воздушное охлаждение, открытые
Диапазон мощности
от 200 до 1200 кВт
От 200 до 1500 кВт
от 200 до 1800 кВт
Типоразмер
315, 355, 400, 450
Напряжение сети
Питание от сети 50 Гц: 400 / 500 / 690 В Питание от сети 60 Гц: 460 / 575 В (другие значения напряжения – по запросу)
Номинальная скорость
750 - 3600
Типы конструкции
IM B3, IM B 35, IM V1, IM V15, IM V5, IM V6 в соответствии с DIN EN 60034-7
Преимущества и применение

Специальные двигатели для особого применения

Двигатели низкого напряжения SIMOTICS FD (с гибкими характеристикам) IEC для работы с преобразователем могут использоваться для широкого спектра вариантов применения.

  • Насосы, вентиляторы, компрессоры
  • Ленточные конвейеры
  • Центрифуги и экструдеры
  • Краны, лебедки и грузоподъемные механизмы
  • Прессы
  • Бумагоделательные машины
  • Прокатные станы и морские применения

Двигатели SIMOTICS FD – универсальное решение для вашего применения. Они эксплуатируются в широком спектре отраслей, таких как металлургия, пластмассы, нефть и газ, энергетика, а также в морском секторе.

Загрузки и поддержка

Подробная информация о SIMOTICS FD

Ссылки на загрузки, поддержку и услуги по продукции SIMOTICS FD.
Сервис SIMATIC PCS 7

Сервисное обслуживание и техническая поддержка

Воспользуйтесь формой онлайн-заявки, чтобы получить консультацию по продуктам, заказать выездное обслуживание, отремонтировать неисправное оборудование, приобрести запчасти или заявить о гарантийном случае.

SIMATIC PCS 7 - обучение

Курсы академии SITRAIN

«Сименс» предлагает комплексные обучающие программы для технических специалистов – SITRAIN. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных пособий на русском языке, а по их окончании выдается сертификат.

Портал поиска запасных частей

На портале Spares on Web представлена информация по расходным материалам, запасным и сменным частям для оборудования «Сименс». Просто введите артикул и серийный номер продукта, а добавленные в корзину товары автоматически загрузятся в заказ Industry Mall.

Простой и быстрый подбор нужного двигателя

Сконфигурируйте и закажите двигатель SIMOTICS FD с гибкими характеристиками

Конфигуратор «Сименс» позволяет просто и быстро сконфигурировать двигатель SIMOTICS FD с гибкими характеристиками и легко заказать его в онлайн-каталоге Industry Mall.

Подобрать и заказать двигатели SIMOTICS FD

Конфигурировать и купить