Двигатели для тяжелых режимов эксплуатации SIMOTICS SD

Двигатели для тяжелых режимов эксплуатации с чугунным корпусом отличаются исключительной прочностью, поэтому лучше всего подходят для применения в сложных условиях окружающей среды. Они великолепно работают даже при высоких уровнях запыленности или вибрации, а также в агрессивных средах, типичных для нефтехимической и общей перерабатывающей промышленности. Их конструкция обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя, а за счет модульного принципа обращение с ними аналогично серии общего назначения.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Обзор ассортимента продукции
Двигатели для тяжелых режимов эксплуатации линейки SIMOTICS всегда отличаются исключительной надежностью и высокими рабочими характеристиками даже в самых сложных вариантах применения. Однако мы добились еще более высоких рабочих характеристик и прочности. Узнайте об абсолютно новой линейке двигателей низкого напряжения, которая не имеет аналогов на рынке и задает новые стандарты.Двигатели для тяжелых режимов эксплуатации SIMOTICS SD (платформа 1LE1)
Хорошо зарекомендовавшие себя двигатели SIMOTICS SD (платформа 1LE1) с классом энергоэффективности до IE4 предназначены для работы от сети. Применение двигателей с классом энергоэффективности IE4 позволяет уменьшить потребление энергии на 3 % по сравнению с двигателями класса энергоэффективности IE3. Приняв решение об использовании платформы 1LE1, вы сможете перейти на двигатели IE4 позднее, так как все классы энергоэффективности от IE1 до IE4 имеют одинаковые параметры «мощность – высота вала». Выбрав двигатели для тяжелых режимов эксплуатации с классом IE4, вы получите прочный нерегулируемый привод на базе готовой к будущему платформы.
Двигатели линеек VSD10 и VSD4000 (синхронные реактивные двигатели SIMOTICS) спроектированы для работы от преобразователя частоты. Оптимальная по инвестициям система из двигателя SIMOTICS VSD10 и преобразователя SINAMICS просто выбирается по каталогу или с помощью инструмента проектирования и быстро вводится в эксплуатацию по коду двигателя с предустановленными параметрами преобразователя. Система, состоящая из синхронного реактивного двигателя SIMOTICS и преобразователя SINAMICS, является оптимальным выбором для особенно высокой энергоэффективности. Синхронно-реактивная технология обеспечивает чрезвычайно высокие динамические характеристики и высокую энергоэффективность в диапазоне частичных нагрузок для достижения высокого качества процесса.
- Оптимальный двигатель для работы от сети под различные требования
Для применения с тяжелыми условиями эксплуатации поставляются следующие линейки двигателей: базовая (машиностроение), высокопроизводительная (перерабатывающая промышленность), Eagle (экспорт в страны NAFTA). - Компактная конструкция
В машиностроении важную роль зачастую играет размер двигателя. В этой связи двигатели 1LE1 классов IE2 и IE3 имеют ту же длину, что и их предшественники серии 1LG класса IE2.
- Высокая эффективность работы от сети:
Сетевые двигатели класса энергоэффективности IE4 поставляются в диапазоне от 2,2 до 200 кВт по каталогу.
- Увеличенная мощность
В применении с тяжелыми режимами эксплуатации двигатели увеличенной мощности могут стать оптимальным решением, когда места для стандартного двигателя недостаточно. Причина в том, что эти двигатели имеют ту же номинальную мощность при меньшей на один типоразмер высоте вала.
- Двигатели для преобразователей
Двигатели в чугунном корпусе линеек VSD10 и VSD4000 оптимизированы для работы с преобразователями SINAMICS и соответствуют международным требованиям MEPS. Код, нанесенный на паспортную табличку двигателя, позволяет настроить предустановленные параметры в преобразователе.
Двигатели для тяжелых режимов эксплуатации SIMOTICS SD нового поколения (платформа 1LE5)
Последнее поколение прочных двигателей низкого напряжения SIMOTICS SD отличается оптимизированными рабочими характеристиками и широким выбором цифровых функций. Самое важное – готовность двигателей для цифровизации и облачного анализа данных. Это позволяет оптимизировать процессы за счет включения двигателей в цифровое предприятие. Линейка двигателей очень компактна: новая конструкция обеспечивает высокую удельную мощность при меньших габаритах. Линейка также отличается высокой эффективностью и большой гибкостью.
Двигатели SIMOTICS SD нового поколения поставляются в трех версиях
- Оптимизация за счет цифровизации
Повышение прозрачности процессов и оптимизация сервисных работ с помощью цифровых технологий.
- Лучшая в классе конструкция
Большая эффективность и более высокая гибкость установки.
- Ориентированная на будущее концепция энергоэффективности
Высокая конкурентоспособность благодаря сбережению энергии. - Простые и быстрые процессы
Выход на новый уровень качества работы во всей цепочке создания стоимости.