SIMOTICS XP CHEMSTAR

SIMOTICS XP CHEMSTAR

Надежность, безопасность и прочность в эксплуатации

SIMOTICS XP CHEMSTAR – это сочетание классической технологии CHEMSTAR с платформой двигателей низкого напряжения SIMOTICS. Около 25 лет CHEMSTAR устанавливает технические стандарты взрывозащищенных двигателей для нефтегазовой и химической промышленности, где уже надежно работают сотни тысяч установок.

Хотите узнать больше о SIMOTICS XP CHEMSTAR?

Свяжитесь с нами

SIMOTICS GP, SD, XP, DP, FD

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Преимущества

Краткий обзор SIMOTICS XP CHEMSTAR

Каждый год со сборочной линии выходят миллионы двигателей на базе низковольтной платформы SIMOTICS. Их отличают высокие стандарты качества, короткие сроки поставки, простые и быстрые рабочие процессы – от планирования, закупки и проектирования до интеграции и обслуживания.

CHEMSTAR обладает многолетним опытом работы в нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности. Платформа SIMOTICS дает преимущества отточенного и стабильного серийного производства: безупречный контроль качества; эффективные и интуитивно понятные стандартные инструменты для подбора, конфигурирования и ввода в эксплуатацию; упрощенные процессы размещения заказа; короткие сроки поставки и высокая степень стандартизации используемых компонентов. SIMOTICS XP CHEMSTAR – это синергия лучших качеств этих двух платформ. В результате такой синергии установлен новый технологический стандарт для взрывозащищенных двигателей в перерабатывающих отраслях – на сегодня и на завтрашний день.

Проверенное качество на десятки лет

SIMOTICS XP CHEMSTAR

Наше новое поколение современных взрывозащищенных двигателей низкого напряжения, разработанное на основе десятилетий опыта и экспертных знаний в сфере взрывобезопасности, соответствует самым жестким отраслевым стандартам качества. Оно обеспечивает максимальную надежность, высокую эффективность и непревзойденную прочность даже в экстремальных условиях.

 Краткое описание преимуществ

  • Максимальная эксплуатационная безопасность и готовность, надежность даже в экстремальных условиях. Предварительно сконфигурированные пакеты опций для химической и нефтегазовой промышленности, например: специальные покрытия с защитой от коррозии категории С4, винты и болты из нержавеющей стали, специально расширенный для отрасли гарантийный период.
  • Свободный выбор опций, таких как сниженные пусковые токи, мониторинг двигателя, усиленные подшипники, тропическое климатическое исполнение для очень высокой влажности, специальные покрытия и классификация C5M-M для шельфовой добычи.
  • Значительное сокращение расходов за счет упрощения общих процессов.
  • Короткие сроки поставки, более быстрая реализация проектов.
  • Уменьшение объема работы по созданию спецификаций, сокращение количества изменений и корректировок.
  • Документация гибко адаптируется для простых и очень сложных проектов.
Применение в промышленности

Разработаны для эксплуатации в тяжелых условиях окружающей среды

Новое поколение двигателей охватывает диапазон от 0,25 до 500 киловатт (кВт) с типами взрывозащиты Ex eb, Ex ec, Ex db, Ex tb и Ex tc зоны 1 и 2. Они отличаются очень прочной конструкцией с корпусом и подшипниковыми щитами из серого чугуна и с вентилятором в стальном кожухе. Их высокий класс энергоэффективности (IE3) снижает операционные затраты. Предварительно сконфигурированные пакеты опций, такие как специальные покрытия с усиленной защитой от коррозии категории С4, винты/болты из нержавеющей стали, а также увеличенный гарантийный период, позволяют SIMOTICS XP CHEMSTAR еще лучше соответствовать требованиям химических, нефтегазовых и нефтехимических процессов. Дополнительные свободно выбираемые опции включают уменьшенные пусковые токи, мониторинг двигателя, усиленные подшипники и варианты тропического климатического исполнения.

SIMOTICS XP CHEMSTAR для нефтехимических и нефтегазовых процессов

Высокие инвестиционные затраты и длительные жизненные циклы, характерные для больших установок в нефтехимической и нефтегазовой промышленности, а также растущие требования к защите окружающей среды и уменьшению выбросов на этих рынках требуют самых высоких рабочих характеристик и максимальной эффективности.

 

Преимущества:

Взрывозащищенные двигатели SIMOTICS XP CHEMSTAR позволяют сэкономить много времени, обеспечивая максимальную безопасность при сниженной стоимости жизненного цикла.

SIMOTICS XP CHEMSTAR для химических процессов

Растущий дефицит ресурсов, необходимость сокращения расходов, значительные требования безопасности и жесткие экологические нормы не позволяют идти на компромисс при выборе системы привода.

 

Преимущества:

Взрывозащищенные двигатели SIMOTICS XP CHEMSTAR обеспечивают максимальную безопасность и надежность в химической переработке. Двигатели могут работать во всех опасных зонах: 1 и 2 – с защитой от взрывоопасных газов, а также 21 и 22 – с защитой от взрывоопасной пыли. Защита реализована стандартным унифицированным способом для всех распространенных типов (Ex db, Ex eb, Ex ec, Ex tb и Ex tc).

Ваша добавленная стоимость

Технология следующего поколения уже сегодня

SIMOTICS XP CHEMSTAR от «Сименс» предоставляет следующее поколение взрывозащищенных двигателей уже сегодня.

Линейка соответствует всем инженерным и рабочим требованиям для максимальной безопасности и эффективности в этой сложной отрасли, при этом ускоряет процесс проектирования и позволяет легко адаптироваться к возникающим потребностям.

  • Надежность и эффективность: развитая технологическая платформа на основе проверенных практикой решений
  • Комплектная интегрированная линейка для безопасности: одна платформа для всех взрывоопасных зон, полный охват всех распространенных типов защиты
  • Скорость и простота: стандартизованные инструменты и процессы, от проектирования до эксплуатации и обслуживания
  • Готовность к будущему и цифровые технологии: потенциал для дополнительной оптимизации

MindSphere

Комплексные данные миллиардов интеллектуальных устройств, революционные ноу-хау во всех сферах бизнеса: наши открытые облачные операционные системы IoT позволяют связать ваше оборудование и физическую инфраструктуру с цифровым миром.

Интегрированные приводные системы


Преобразователи частоты, двигатели, редукторы, муфты – идеально слаженно работают на уровне приводного механизма вне зависимости от задач автоматизации и в течение всего жизненного цикла.

SIMOTICS SD следующего поколения


Самые жесткие условия окружающей среды, сложнейшее применение, новые парадигмы цифрового предприятия: увеличьте производительность своей установки с помощью первого двигателя, спроектированного по стандартам SIDRIVE IQ.

Услуги для приводных систем


Раннее выявление уязвимых мест, ускоренный поиск неисправностей, идеальное планирование работ по обслуживанию и сервису, оптимизация резервов запасных частей – оператор установки воспользуется всеми этими преимуществами, если будет получать непрерывную информацию о состоянии приводов. Воспользуйтесь нашими услугами для приводных систем и наши специалисты окажут вам необходимую помощь.

Оставайтесь в курсе

Хотите узнать больше о SIMOTICS XP CHEMSTAR?

За дополнительной информацией о SIMOTICS XP CHEMSTAR обратитесь к нашим экспертам.

Свяжитесь с нами