Интегрированные цифровые решения для систем привода

Интеллектуальные системы привода полностью интегрируются в любую среду автоматизации, что ускоряет процессы проектирования, инжиниринга и интеграции установки, а также снижает энергозатраты на протяжении всего жизненного цикла. Цифровая технология привода открывает новые горизонты для обеспечения прозрачности: регистрация и анализ комплексных данных двигателей и преобразователей, которые можно использовать для создания добавленной стоимости. Анализ этих данных в облачных системах дает новую информацию, с помощью которой можно оптимизировать процессы, оценивать состояние машин и составлять оптимальный график технического обслуживания. Для заказчика это означает сокращение сроков вывода на рынок, повышение гибкости проектирования и сокращение общей трудоемкости реализации проекта с одновременным повышением эксплуатационной готовности и эффективности установок.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Важно осознать то, что данные являются материалом для строительства будущей модели бизнеса.Андреас Биркенфельд, руководитель службы автоматизации, Kaeser Kompressoren SE, Германия
Интеллектуальные системы приводов для любой среды автоматизации
Наши системы привода обеспечивают оптимальные рабочие характеристики, максимальную эффективность, простое и в то же время эффективное обслуживание –
при помощи анализа данных о машинах.
Повышение производительности
Оптимальные рабочие характеристики достигаются при идеально согласованной работе всех компонентов. При этом повышается пропускная способность и, следовательно, производительность оборудования. Уменьшение трудозатрат на проектирование и повышение гибкости позволяют сократить сроки вывода на рынок и повысить конкурентоспособность.
Повышение надежности
Увеличение срока службы, быстрая поставка новых запасных частей, профилактическое обслуживание и мониторинг состояния повышают надежность машин и установок. Вы также получаете преимущество интеграции в среду, готовую к будущему, глобальную техническую поддержку и защищаете свои инвестиции.
Повышение эффективности
Повышение энергоэффективности и уменьшение углеродного следа, что благоприятно сказывается на окружающей среде. Простое техническое обслуживание и минимальные сервисные работы сокращают операционные затраты. Повышение эффективности также позволяет наилучшим образом использовать машины и установки.
Станьте лидером благодаря цифровым системам привода
Цифровые системы привода позволяют повысить скорость, гибкость, качество и эффективность. С их помощью можно оперативно получать уникальную информацию о ваших системах привода. Это открывает новые возможности для системной оптимизации установок на протяжении всего жизненного цикла. Неважно, когда вы примете решение, наши продукты позволят вам подготовиться к требованиям цифровизации.