Reluctance Drive System

Привод для исключительной эффективности

Повышенная энергоэффективность синхронно-реактивных систем привода, особенно в режиме частичных нагрузок.
SIMOTICS GP, SD, XP, DP, FD

Как заказать наши продукты, решения и услуги

С точки зрения эффективности

Фокус на эффективность

Синхронно-реактивные системы привода обеспечивают высокую производительность при минимальных операционных затратах благодаря малому потреблению энергии.

Повышение производительности

Синхронно-реактивная система привода отличается высокой динамикой управления и высокой стабильностью скорости при работе без энкодера. Это приводит к повышению производительности и сокращению затрат на энкодеры и кабели.

Цифровизация – путь к быстрой и эффективной работе: идеально согласованное решение

Цифровизация играет все более важную роль во всех отраслях. Новое поколение синхронно-реактивных систем обеспечивает мощное преимущество за счет поступления необходимой информации от двигателей. Полученные знания позволяют совершенствовать и развивать производство целевым образом. Ключевыми компонентами цифровой среды синхронно-реактивных систем привода являются технология «цифровой двойник» и приложение SIMOTICS Digital Data App.

С точки зрения технологии

Фокус на технические преимущества

Приводы с синхронно-реактивной технологией отличаются очень высоким уровнем эффективности, особенно в режиме частичных нагрузок. Реактивный двигатель и преобразователь являются интегрированной приводной системой, которая полностью согласована для особо экономичной эксплуатации.

Больше, чем просто система привода

Комбинация реактивного двигателя SIMOTICS и преобразователя SINAMICS не имеет аналогов: в интегрированных приводных системах реактивные двигатели и преобразователи специально согласованы между собой и обеспечивают наиболее экономичную работу. Значительные преимущества с точки зрения эффективности обеспечиваются полной интеграцией в автоматизацию, а также за счет эффективных концепций проектирования и сервиса в течение всего жизненного цикла.

Дополнительная информация о синхронно-реактивной системе привода «Сименс»

Технические данные (англ. язык)

С точки зрения экономики

Фокус на экономику

Затраты на энергопотребление составляют около 97% стоимости жизненного цикла двигателя. Высокая эффективность синхронно-реактивной системы привода обеспечивает минимальные операционные затраты и оптимизацию энергопотребления, короткие сроки окупаемости и быстрое получение дохода от капиталовложений.
Референтные проекты

Практическое применение синхронно-реактивных систем привода

Здесь приведены примеры применения данной технологии.