Мотор-редукторы SIMOGEAR

Точные и мощные приводные системы для гибкости производства
Широкий ассортимент мотор-редукторов позволяет подобрать оптимальный продукт для ваших потребностей. Новые редукторы SIMOGEAR обладают важным преимуществом – максимальной гибкостью за счет большого ассортимента редукторов, возможности полной адаптации и компактной конструкции. Также мы поставляем серво-мотор-редукторы для задач управления перемещением.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Синхронно-реактивный мотор-редуктор SIMOGEAR
Новая синхронно-реактивная система привода SIMOGEAR состоит из стандартных редукторов SIMOGEAR, синхронно-реактивных двигателей SIMOTICS и преобразователей частоты SINAMICS. Это решение «Сименс» расширяет портфель мотор-редукторов SIMOGEAR новой комбинацией редуктора с реактивным двигателем SIMOTICS и является совершенно новым предложением для клиентов. Объединение этих продуктов создает новые преимущества для клиента благодаря сравнимому с IE4 классу энергоэффективности, отличается повышенным КПД и низким уровнем потерь, особенно в режиме частичной нагрузки, по сравнению с аналогичными асинхронными двигателями. Высокая энергоэффективность, двигатель меньше нагревается и обеспечивает высокую работоспособность благодаря отличным тепловым характеристикам. Это позволяет достигать значительных коэффициентов перегрузки. Решение также характеризуется высокой динамикой за счет более низкого момента инерции и улучшенной управляемости двигателя. Ввод в эксплуатацию выполняется быстрее и проще путем ввода кода двигателя в преобразователь. Постоянная характеристика «крутящий момент – скорость» во всем диапазоне до номинальной скорости исключает необходимость во внешнем вентиляторе. Все компоненты системы привода идеально согласованы между собой.
Адаптер SIMOGEAR KS
«Сименс» расширяет портфель редукторных сервосистем новым соединительным адаптером, специально разработанным для серводвигателей SIMOTICS. Встречайте SIMOGEAR KS-адаптер. Это гибкое решение позволяет соединять различные типы редукторов SIMOGEAR с определенными серводвигателями SIMOTICS. Оно отличается универсальностью и компактностью. Новое решение позволяет связывать различные типы редукторов с серводвигателями SIMOTICS вместо использования отдельных специальных адаптеров для каждого двигателя, что значительно упрощает обслуживание. Преимущества нового адаптера включают сокращение простоев и снижение затрат благодаря простой установке и демонтажу, оптимизации складских запасов и безлюфтовой конструкции, за счет которой стандартная для высокоточных систем призматическая шпонка не требуется. Решение особенно подходит для применения с жесткими требованиями к прецизионности, позиционированию, динамике, компактности и весу. Все эти преимущества позволили «Сименс» расширить предложение для рынка сервоприводов.
«Сименс» предлагает компактные и универсальные мотор-редукторы, которые можно оптимально интегрировать в приводной механизм. Неизменное сочетание точности и мощности. Повышение гибкости, мощности и стандартизации – вот требования, которые сегодня предъявляет промышленность, особенно для конвейерных технологий.
Мотор-редукторы SIMOGEAR обладают мощностью от 0,09 до 55 кВт. Они способны выдавать момент на редукторе до 19 500 Нм и комплектуются цилиндрическими, плоскими, коническими и червячными редукторами различных типоразмеров. Благодаря соответствию современным нормам SIMOGEAR совместим с мотор-редукторами многих сторонних производителей. Новая серия мотор-редукторов SIMOGEAR полностью совместима с общепринятым на рынке стандартом, поэтому ее легко интегрировать в существующие и новые машины и системы.
Цилиндрические редукторы обладают высокими передаточными числами за счет шестерни с удлиненной ступицей. Они обеспечивают очень экономичную работу благодаря высокой энергоэффективности (КПД 98 % на ступень). Также поставляются в диапазоне высокой мощности. Редукторы выпускаются с одной, двумя или тремя ступенями, в исполнении с монтажом на лапах и на фланце, со сплошным валом. Цилиндрические мотор-редукторы SIMOGEAR также находят применение в ленточных конвейерах для транспортировки упакованных товаров и в вертикальных транспортерах.
Конические мотор-редукторы также способны обеспечивать высокие передаточные числа и энергоэффективность (КПД 98 % на ступень). Они обладают высокими передаточными числами и значительной удельной мощностью. За счет узкой конструкции их также можно использовать в ограниченных пространствах. Редукторы выпускаются с двумя или тремя ступенями, в исполнении с монтажом на лапах и на фланце, со сплошным или полым валом. Конические мотор-редукторы SIMOGEAR используются в конвейерах обработки багажа и материалов, канатных подъемниках для складской логистики и приводах тележек.
Плоские мотор-редукторы также подходят для использования в узких пространствах. Они характеризуются высокой энергоэффективностью (КПД 98 % на ступень). Плоские мотор-редукторы SIMOGEAR обеспечивают высокие передаточные числа благодаря вставной шестерне. Возможна установка полого вала с обеих сторон. Двигатели выпускаются с двумя или тремя ступенями, монтажом на лапах или на фланце, на корпусном фланце или на валу с моментным рычагом. Они могут быть оснащены сплошным валом, полым валом, полым шлицевым валом или полым валом с усадочной шайбой. Обычно применяются для приводов мешалок, приводов тележек, подъемного оборудования и вертикальных транспортеров.
Червячные мотор-редукторы отличаются низким уровнем шума и могут использоваться как экономичные решения в низком диапазоне мощности. Они обеспечивают высокие передаточные числа и могут применяться в узких пространствах благодаря компактной конструкции. Поставляются с одной или двумя ступенями в исполнении с монтажом на лапах или на фланце. Червячные мотор-редукторы SIMOGEAR комплектуются бесшпоночной системой фиксации на коническом полом валу SIMOLOC. Комплектуются сплошными или полыми валами. Этот тип двигателей обычно используется для небольших ленточных конвейеров, других конвейерных систем и канатных подъемников.
Цилиндрическо-червячные редукторы поставляются в двухступенчатом исполнении. Для монтажа предлагаются сплошные и полые валы. Редукторы обладают высокой энергоэффективностью и обычно применяются в приводах с угловой передачей. Благодаря ступени с червячной передачей могут достигаться высокие передаточные отношения. Цилиндрическо-червячные редукторы SIMOGEAR являются недорогим решением для угловых мотор-редукторов в нижнем диапазоне крутящего момента. Они обеспечивают очень низкий уровень шума и используются в том числе в системах водоочистки и в качестве приводов театрального оборудования.
Синхронно-реактивные мотор-редукторы отличаются чрезвычайно высокой энергоэффективностью, особенно в режиме частичной нагрузки. Энергоэффективность двигателя сравнима с классом IE4. Обслуживание значительно упрощено благодаря синхронно-реактивному принципу. Двигатели могут выходить на точную скорость даже без энкодера. Возможна работа с высокой постоянной перегрузкой в диапазоне высоких скоростей. Синхронное реактивное решение позволяет применять двигатели в большом количестве отраслей и обеспечивает существенные технические преимущества по сравнению со стандартными асинхронными системами.
Помимо версий с интегрированными двигателями, серия SIMOGEAR также поставляется с адаптерами для различных двигателей. Благодаря специальной конструкции тяговой группы возможен монтаж большого количества двигателей «Сименс». Это касается как асинхронных, так и синхронных двигателей. Недавно разработанные короткие соединительные адаптеры позволяют подобрать правильный мотор-редуктор для каждого варианта применения. На сегодняшний день адаптеры SIMOGEAR включают:
- Адаптеры двигателя IEC – для монтажа двигателей стандарта IEC существует два варианта. Рекомендуем короткий адаптер K4 для универсального применения и соединительный адаптер K2 для более сложных случаев. Адаптеры можно устанавливать на всех типах SIMOGEAR. Они соответствуют размерам фланцев по стандарту IEC (B5).
- Адаптеры двигателя NEMA – для монтажа двигателей стандарта NEMA существует два варианта. Рекомендуем короткий адаптер K5 для универсального применения и соединительный адаптер K3 для более сложных случаев. Адаптеры можно устанавливать на всех типах SIMOGEAR.
- Адаптеры для серводвигателей – адаптеры для серводвигателей выпускаются в трех версиях. Первая – это новый адаптер KS для SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8, который существенно расширяет портфель приводных систем «Сименс» для сервоприводов. Вторая версия – адаптер KQ, спроектированный для синхронных серводвигателей SIMOTICS S-1FK7 и SIMOTICS S-1FT7. Третий тип – адаптер K8, поставляемый для асинхронных серводвигателей SIMOTICS M-1PH8.
Мотор-редукторы SIMOGEAR с интегрированными в двигатель преобразователями частоты – идеальное решение для любой конвейерной техники. Система отличается простотой установки, быстрым вводом в эксплуатацию и максимальным удобством использования. Благодаря интегрированным функциям безопасности Safety Integrated функцию безопасного отключения момента (Safe Torque Off, STO) можно использовать с любым SINAMICS G110M без дополнительных внешних компонентов. Компактное устройство, поставляемое в двух типоразмерах (FSA, FSB), отличается малыми габаритами и гибкостью с точки зрения выбора вариантов применения. При этом оно интегрировано в TIA Portal – интуитивно понятную инженерную платформу «Сименс», обеспечивающую эффективную интеграцию в вышестоящий контроллер SIMATIC.
При разработке серво-мотор-редукторов SIMOTICS S-1FG1 особое внимание было уделено оптимальной согласованности с системами привода SINAMICS S120. Двигатели, преобразователи и инструменты для ввода в эксплуатацию идеально скоординированы и гармонизированы между собой. Благодаря электронной паспортной табличке и подключению двигателей через системный интерфейс DRIVE-CLiQ ввод системы в эксплуатацию занимает мало времени. Сигнальные и силовые кабели заводского исполнения MOTION-CONNECT обеспечивают простое и качественное соединение компонентов.
Ключевые преимущества SIMOGEAR:
- Высокие рабочие характеристики: значительная удельная мощность, высокие передаточные числа, высокая энергоэффективность и точное распределение крутящего момента.
- Полностью интегрированное решение: большой опыт разработки полностью интегрированных решений на портале Totally Integrated Automation (TIA) для мониторинга и анализа процессов.
- Производительность: «Сименс» предлагает решение, которое повышает рентабельность вашего бизнеса.