Преобразователи DC/DC

Инновационные преобразователи DC/DC для умных сетей и систем привода
Новые цели по производительности, энергоэффективности и надежности используемых компонентов требуют индивидуального подхода для решения каждой конкретной задачи. Другой актуальной задачей промышленности является сокращение выбросов парниковых газов СО2, что требует более рачительного и гибкого использования электроэнергии. Электросети становятся все более неустойчивыми по мере появления все большего количества возобновляемых источников энергии, что также может влиять на промышленные сети. «Сименс» предлагает две серии продуктов из семейства продуктов SINAMICS для различных применений. Оба продукта могут быть использованы совместно с ультраконденсаторами или батареями для накопления энергии в специализированных установках и приводах, например, для систем зарядки электромобилей или в подъемно-транспортных устройствах.
SINAMICS DCP, двунаправленный преобразователь DC/DC с масштабируемой производительностью, сочетает в себе несколько функций в одном устройстве. Ток может течь в оба направления, даже при различных уровнях напряжения. Это делает SINAMICS DCP идеальным для зарядки и разрядки аккумуляторов или суперконденсаторов. Высокая внутренняя частота переключения обеспечивает компактную конструкцию устройства и легкий вес, что облегчает установку в шкаф. В решениях для производства электроэнергии высокая эффективность SINAMICS DCP увеличивает отдаваемую в сеть мощность.