Преобразователь частоты для любых задач, требующих подачи воды или воздуха

Преобразователь частоты SINAMICS G120X

SINAMICS G120X: повелитель стихий

SINAMICS G120X – это новый преобразователь частоты, относящийся к проверенному временем семейству приводов SINAMICS. Он оптимизирован для инфраструктурных и промышленных систем водоснабжения/водоотведения, а также подходит для насосов и вентиляторов в системах автоматизации зданий. Благодаря этой оптимизации SINAMICS G120X – лучший выбор для пользователей, которые собираются использовать возможности жидкой или воздушной среды для улучшения качества жизни людей. Данные частотные преобразователи выпускаются в виде полного семейства идеально подобранных продуктов и отвечают практически всем требованиям, предъявляемым к подобным устройствам.

Быстрая и простая процедура выбора конфигурации и оформление заказа на SINAMICS G120X

Выбрать конфигурацию прямо сейчас

Ключевые темы

Владельцы преобразователя SINAMICS G120X – настоящие повелители стихий

Он обеспечивает управление стихиями и их укрощение. Прибор гарантирует, что вода и воздух используются и перемещаются контролируемым образом.
Преимущества

Используйте всю мощь стихий!

Преобразователь SINAMICS G120X оптимизирован для работы с насосами и вентиляторами в инфраструктурных проектах.

Пользователям SINAMICS G120X подвластна вся мощь жидкой и воздушной сред. Новый преобразователь частоты представлен в виде полной серии продуктов. Они стандартизованы и обеспечивают бесперебойную работу с различными напряжениями и типами питания. Устройства доступны в диапазоне мощностей от 0,75 кВт до 630 кВт. Они соответствуют мировым стандартам ЭМС: допускается длина кабелей питания двигателя до 150 м при сохранении предельных значений ЭМС. Интегрированная функция безопасного отключения крутящего момента Safe Torque Off (STO) сертифицирована в соответствии с SIL3.

 

Благодаря надежной конструкции с дополнительной защитой от попадания воды преобразователь частоты SINAMICS G120X может использоваться в суровых условиях эксплуатации. Он также может работать в условиях, соответствующих стандарту 3C3.

 

Возможность подключения к облаку с помощью модуля SINAMICS CONNECT 300 обеспечивает простоту перевода задач, в которых используется SINAMICS G120X, на цифровое управление. 

 

Параметр
Значение

Напряжение /
Диапазон мощности

3AC 380В – 480В, -20 % / +10%, 0,75 – 560 кВт

3AC 500В – 690В, -20% / +10%, 3,0 – 630 кВт

Частота
47 / 63 Гц +/- 5 %
Режимы управления
V/F (линейная или квадратичная характеристика, FCC, ECO), векторное управление без обратной связи по скорости (SLVC)
Протоколы связи
PROFINET, PROFIBUS*, EtherNet/IP, Modbus RTU/USS*, BACnet MS/TP*, Wi-Fi с помощью модуля веб-сервера Access Module
 

* в процессе разработки (2019)

Функции, предназначенные для задач обработки воды/сточных вод

С помощью преобразователя SINAMICS G120X может быть реализована функция очистки рабочих колес насоса от загрязнений и отложений. Режим заполнения труб позволяет в начале процесса управления аккуратно заполнить трубы, прежде чем переходить в режим управления с обратной связью. Инновационная функция обнаружения кавитации позволяет защитить насосы и снизить затраты на техническое обслуживание. Функция поддержки в рабочем состоянии снижает частоту вращения двигателя перед его возможным отключением. Возможность работы с несколькими насосами (ступенчатая система) позволяет управлять группой насосов при помощи лишь одного преобразователя частоты. Также имеется множество дополнительных функций, непосредственно поддерживаемых преобразователем, которые делают SINAMICS G120X универсальным устройством для инфраструктурных проектов.

SINAMICS G120X для задач обработки водоснабжения/водоотведения

Скачать брошюру

Функции, предназначенные для задач HVAC

Функция автоподхвата сокращает время запуска оборудования после кратковременного сбоя питания. Преобразователь SINAMICS G120X также обеспечивает автоматический перезапуск в случае сбоя питания. Режим жизнеобеспечения для экстремальных ситуаций позволяет поддерживать работу вентилятора в системах дымоудаления или аварийной вентиляции в течение необходимого времени. Работа с несколькими насосами (ступенчатая система) позволяет управлять группой насосов при помощи лишь одного преобразователя частоты.

 

Пропуск критических скоростей двигателя – еще одна особенность, используемая в системах HVAC. Она дает возможность снизить вибрацию и вследствие этого избежать преждевременного износа.

 

Преобразователь SINAMICS G120X также снабжен часами реального времени для автономной работы в условиях, требующих контроля временных промежутков. Кроме того, часы позволяют регистрировать время возникновения сообщений об ошибках и аварийных сигналов.

SINAMICS G120X для систем HVAC

Скачать брошюру

Преимущества

Надежный, эффективный и готовый к вызовам будущего

Серия SINAMICS G120X предлагает именно те функции, которые требуются при работе над инфраструктурными проектами. Пользователи устройства получают все необходимое, чтобы использовать силу природных сред на всеобщее благо.

Поставляется собранным и полностью готовым к работе со всеми необходимыми функциями

Разрабатывая эту новую серию преобразователей частоты, мы делали упор на простоту – во всех отношениях. Поэтому SINAMICS G120X можно очень быстро интегрировать в любую систему управления приводом.

  • Простота оформления заказа (см. ниже систему классификации для заказа)
  • Простота интеграции в существующие системы
  • Простота ввода в эксплуатацию (с использованием цветной панели оператора IOP-2 или модуля веб-сервера Smart Access)
  • Простота эксплуатации и настройки
  • Легкое подключение к облаку с помощью модуля SINAMICS CONNECT 300
  • Простота технического обслуживания: SINAMICS G120X сообщает, когда ему требуется техническое обслуживание (с помощью Analyze MyDrives приложения для MindSphere)
  • Гибкость: преобразователь SINAMICS G120X может работать с любым двигателем, но наиболее эффективно использовать его с синхронными реактивными двигателями компании «Сименс»

Гарантирует бесперебойную работу приводной системы

Разработчики преобразователя сделали все возможное для того, чтобы обеспечить надежность и безотказность SINAMICS G120X для удовлетворения постоянно растущих требований заказчиков. Поэтому для преобразователя частоты характерна высокая степень стабильности при работе – даже во время колебаний сетевого питания. Для снижения гармоник до мощности менее 250 кВт устройства содержат встроенный дроссель звена постоянного тока.

 

Преобразователь SINAMICS G120X может безотказно работать практически в любой среде: его рабочая температура варьируется от -20 °C до 60 °C (в зависимости от конкретной версии). Устройство соответствует требованиям класса защиты IP20 или опционально IP21 по стандарту UL (open type). В стандартном исполнении модули имеют двойное покрытие, опционально доступны версии, устойчивые к загрязнению (класс 3C3).а

Позволяет создавать экономически выгодные системы управления приводами

Эффективность и экономичность – это ключевые показатели идеальной работы преобразователя. И тот и другой показатель имеют огромное значение, когда речь заходит о современных системах управления приводами. Все функции, обеспечивающие максимальное увеличение эффективности SINAMICS G120X, были соответствующим образом оптимизированы.

 

Частотные преобразователи имеют КПД более 98%. Гибкость при выборе совместимого двигателя также является большим плюсом: устройства позволяют использовать высокоэффективные двигатели для обеспечения максимальной экономии энергии. ECO-режим для низких динамических нагрузок обеспечивает наилучшую производительность и минимальные потери. Он также позволяет оптимизировать выходную мощность, чтобы снизить потребление энергии управляемой нагрузкой.

 

Функция байпаса* позволяет переключать двигатель на работу от преобразователя или в обход него, непосредственно от линии питания, чтобы снизить потребление энергии. Калькулятор величин потребляемой энергии/циркуляции (потока) рассчитывает экономию электроэнергии и пропускную способность без использования внешнего счетчика.

* Функция байпаса поддерживается только на асинхронных двигателях

Готов для цифровых систем

Преобразователь SINAMICS G120X берет курс на цифровизацию

Данные SINAMICS G120X можно использовать для повышения прозрачности и производительности.

Цифровая революция идет полным ходом! Она открывает множество ранее невообразимых возможностей по оптимизации технологических процессов. С помощью SINAMICS G120X вы сможете использовать все эти возможности.

 

Преобразователь SINAMICS G120X легко подключается к облаку с помощью модуля SINAMICS CONNECT 300. Подключение дает следующие преимущества: повышение производительности оборудования, улучшение доступности, увеличение эффективности (снижение затрат и рост прибыли), повышение конкурентоспособности. Выбирая цифровой прибор, вы не только заботитесь о будущем своей компании, но и повышаете качество жизни людей, которое зависит от профессионализма и направленности вашей деятельности.

Простота выбора конфигурации и заказа

Выберите конфигурацию и закажите SINAMICS G120X, не теряя времени

Имеется возможность выбрать конфигурацию и заказать полностью весь привод, используя только один номер заказа. Привод поставляется в собранном виде, готов к включению и может быть немедленно введен в эксплуатацию. Также можно заказать отдельно преобразователи частоты SINAMICS G120X, используя конфигуратор Siemens Drive Technology Configurator в сети Интернет. Конфигуратор поможет выбрать наиболее подходящую версию продукта для решения ваших задач.

Выбрать конфигурацию и заказать SINAMICS G120X очень легко

Каталог преобразователей