Низковольтные преобразователи SINAMICS

Преобразователи для регулируемого привода
Компания «Сименс» предлагает широкий выбор низковольтных преобразователей SINAMICS мощностью от 0.12 кВт до 6840 кВт. Эти инновационные устройства могут быть использованы в чрезвычайно широком диапазоне приводных применений. Семейство включает в себя типы преобразователей для самых основных требований, а также модели, предназначенные для достижения самых высоких динамических характеристик для многоосевых применений и для станков. Все эти преобразователи могут быть легко интегрированы в общий ландшафт автоматизации. Все они имеют одинаковую структуру управления с разомкнутым и замкнутым контуром, одинаково параметруются и имеют сходные возможности коммуникации.

Полезное дополнение к портфелю «Сименс»: продукты и системы наших партнеров.
Вам нужны дополнительные опции для ваших продуктов? Или индивидуальные решения для специального применения? В этом помогут наши партнеры по продуктам, с которыми мы тесно сотрудничаем по всему миру. Это признанные эксперты в определенных отраслях, дополняющие нашу широкую линейку полезными продуктами и системами, которые они самостоятельно разрабатывают, производят и распространяют. Какую цель мы преследуем этим сотрудничеством? Предоставить вам наиболее полные и эффективные решения высшего качества, чтобы повысить вашу конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.