Гибкая модульная система привода для сложных одноосевых или многоосевых вариантов применения

SINAMICS S120
Модульный привод SINAMICS S120 представляет собой модульную систему для управления движением с высокими рабочими характеристиками в промышленных установках и машиностроении. Большой выбор оптимально согласованных компонентов и функций позволяет реализовать индивидуальные решения. Например, однодвигательные приводы с высокими рабочими характеристиками и координированные приводы или многоосевые системы с векторными или следящими функциями. Пользователи SINAMICS S120 получают систему, которая отличается повышенными рабочими характеристиками, улучшенной производительностью и гибкостью.
Обеспечивающие конкурентоспособность функции и преимущества представлены в стандартных продуктах
От базовых и расширенных функций привода до приложений и промышленных ноу-хау: здесь мы расскажем о непревзойденных функциях прошивки, которые отличают наши преобразователи низкого напряжения, включая SINAMICS S120. Ключевые особенности: веб-сервер, дополнительные передовые функции, такие как Safety Integrated, защита информации и многие другие.Универсальность, точность, безопасность
Как в случае непрерывного полотна материала, так и при циклических высоко динамичных процессах применение SINAMICS S120 обеспечивает улучшенные рабочие характеристики машин в множестве отраслей, включая упаковочные и печатные машины, машины для переработки пластмасс, тканей, бумаги и дерева, краны и грузоподъемные механизмы, транспортные и сборочные системы, станки, прокатные станы, испытательные стенды и машины в секторе возобновляемой энергии.Ответ на растущие требования
Система приводов SINAMICS S120 представляет собой модульную систему для применения с высокими рабочими характеристиками. Она включает одиночные приводы переменного/переменного тока и координированные приводы постоянного/переменного тока для многоосевых вариантов применения. При этом также предусмотрена распределенная версия для модульных установок и машин.В этом стандартном решении отвод теплопотерь электроники и силовых блоков компонентов привода осуществляется путем естественного или принудительного охлаждения с выходом тепла внутрь шкафа управления.
Для внешнего воздушного охлаждения используется «сквозное» решение. Радиаторы силового блока компонентов проходят сквозь монтажную поверхность шкафа управления, что позволяет отводить теплопотери силовой схемы в отдельный внешний контур охлаждения. Внутри шкафа остается только тепло, испускаемое электроникой. Степень защиты IP54 достигается на «механическом интерфейсе» – внешнем радиаторе. Радиатор с охлаждающими ребрами и узлом вентилятора (включен в поставку) проходит сквозь заднюю панель в отдельный вентиляционный канал, который также может выходить наружу.
Жидкостное охлаждение на модулях в формате шасси и шкафных модулях обеспечивает значительно более эффективный отвод тепла, который устраняет необходимость в системе кондиционирования воздуха. Благодаря малому расходу энергии на жидкостное охлаждение достигается существенная экономия энергии во время работы. Кроме того, появляется возможность рекуперации тепла. Преимущества, которые обеспечивает жидкостное охлаждение с замкнутым контуром по сравнению с воздушным охлаждением при высоких мощностях, включают малую площадь установки, меньший вес и низкую шумность работы преобразователя. Расходы на техническое обслуживание устройств уменьшаются за счет отсутствия фильтр-элементов. В охлаждающую жидкость необходимо вводить соответствующие добавки. Таким образом, систему особенно целесообразно использовать в маленьких помещениях с плохой вентиляцией и в жестких условиях окружающей среды, которые характерны, например, для кораблей и промышленных предприятий.
Система водяного охлаждения с общим контуром позволяет использовать воду из заводской сети. При этом система, двигатель и преобразователь имеют общий контур охлаждения. К качеству воды применяются пониженные требования. В водяной контур не нужно вводить добавки, что делает ввод в эксплуатацию и обслуживание удобным и экологичным. Кроме того, на преобразователь не действует кислород, попадающий в охлаждающую воду. Преимущества жидкостного охлаждения – например, значительная экономия энергии и эффективная рекуперация тепла – сохраняются и для водяного охлаждения.