Легко конфигурируемая система сервопривода для машиностроения

SINAMICS S210
С этим преобразователем, который предназначен специально для недавно разработанных двигателей SIMOTICS S-1FK2, «Сименс» предлагает новую систему сервопривода с различными классами рабочих характеристик – от 50 Вт до 7 кВт. Преобразователь уже включает интегрированную функцию безопасности, а его конфигурация максимально упрощена. Соединение с контроллером высокого уровня реализовано через PROFINET, ввод в эксплуатацию выполняется через веб-сервер, а «настройка одной кнопкой» превращает работу в удовольствие. Удостоенные конструкторской награды электродвигатели SIMOTICS 1FK2 перемещают малые нагрузки с высокой динамикой, а средние и большие – с беспрецедентной точностью.

SINAMICS S210 в инструменте подбора TIA Selection Tool
Ввод в эксплуатацию, конфигурация и заказ SINAMICS S210 с учетом применения в приложении TIA Selection Tool.
Особенности SINAMICS S210
Передовая система сервопривода для управления движением SINAMICS S210, многократно проверенная на практике, объединяет мощную аппаратную часть, эффективное проектирование и инновационное программное обеспечение. Ниже приведены ключевые особенности нашего решения для управления движением.- Преобразователи и двигатели, идеально работающие вместе
- Полностью масштабируемая система для любого применения
- От средних до максимальных рабочих характеристик
- Полный спектр функций управления движением в контроллере SIMATICS S7-1500
- Простой ввод в эксплуатацию с одним кабельным соединением по принципу plug-and-play
- Автоматическая оптимизация параметров контроллера с помощью «настройки одной кнопкой»
- Высокопроизводительные двигатели SIMOTICS S-1FK2 без лишней сложности
- Встроенные функции безопасности Safety.