Оптимизированная по рабочим характеристикам, простая в эксплуатации система сервопривода

SINAMICS V90
Система привода включает сервопреобразователь SINAMICS V90 и серводвигатель SIMOTICS S-1FL6. В системе предлагается восемь типоразмеров преобразователя и семь вариантов высоты вала, которые охватывают диапазон мощности от 0,05 до 7,0 кВт при эксплуатации в однофазных и трехфазных сетях. Ее легко интегрировать с помощью PTI, PROFINET, USS или Modbus RTU. Система сервопривода SINAMICS V90 позволяет удобно и экономически эффективно реализовать огромное количество задач по управлению движением, главным образом в области динамического движения и обработки.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
SINAMICS V90: оптимальная система сервопривода для управления движением
Система сервопривода включает сервопреобразователь SINAMICS V90 и серводвигатель SIMOTICS S-1FL6. Система работает в одно- и трехфазных сетях. Различные типоразмеры рамы преобразователя и параметры высоты вала позволяют использовать ее в широком спектре вариантов применения, главным образом в области динамического движения и обработки – например, для позиционирования, конвейеров и намотки.Простота, точность, системность
Преобразователь частоты SINAMICS V90 – это решение «Сименс» для простого применения с более высокой динамикой. Компактные устройства подходят для промышленного применения, например, в машинах для сборки электроники, печатной и упаковочной отраслях и в оборудовании для транспортировки материалов.Подберите серводвигатель в соответствии с особенностями вашего проекта
Серводвигатели SIMOTICS S-1FL6 представляют собой синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов и предназначены для эксплуатации без внешнего охлаждения. Отвод тепла происходит за счет поверхности двигателя. Быстроразъемные соединения позволяют быстро и легко установить двигатели. Двигатели допускают тройную перегрузку. В сочетании с преобразователями частоты SINAMICS V90 они образуют эффективную сервосистему с широким функционалом.
Подберите оптимальный преобразователь для вашего применения
Система сервопривода SINAMICS V90 обеспечивает ввод в эксплуатацию по принципу plug-and-play, оптимальные рабочие характеристики сервопривода, быструю интеграцию в систему управления ПЛК SIMATIC и высокий уровень надежности. Комбинация сервопривода SINAMICS V90 с серводвигателем SIMOTICS S-1FL6 позволяет получить интегрированную приводную систему. Ее легко интегрировать с помощью PTI, PROFINET, USS или Modbus RTU.
Подберите подходящие кабели и разъемы для вашей системы SINAMICS V90
Выберите для себя систему соединения MOTION-CONNECT 300:
- Силовой кабель в зависимости от длины и сечения (оранжевый)
- Кабель энкодера в зависимости от длины и типа энкодера (зеленый)
- Кабель тормоза для выбранного стопорного тормоза двигателя в зависимости от длины (черный)
- Сигнал уставки для подключения привода к ПЛК (серый)
- Разъемы также можно заказать отдельно
Подберите нужный контроллер для вашего применения
- SIMATIC S7-1200
Системы автоматизации должны быть компактными, масштабируемыми и гибкими. Базовый контроллер S7-1200 выпускается в стандартном и отказоустойчивом исполнении. Сменные сигнальные модули и коммуникационные модули позволяют идеально адаптировать SIMATIC S7-1200 под ваши индивидуальные требования.
- SIMATIC S7-1500 inkl. T-CPU
Расширенные контроллеры предназначены для автоматизации комплектных промышленных установок, а также для применения при чрезвычайно высоких требованиях к рабочим характеристикам, гибкости и функциям связи. В сочетании с SIMATIC S7-1500 T-CPU система сервопривода SINAMICS V90 с интерфейсом PROFINET представляет собой оптимально гармонизированное решение для управления движением на платформе TIA Portal.