SINAMICS G120P для специальных задач

Встроенные, настенные и шкафные устройства
Преобразователи серии SINAMICS G120P позволяют создавать специальные решения для строительства и перерабатывающей промышленности. Благодаря исключительно большому диапазону мощности от 0.37 до 630 кВт, который реализован в девяти типоразмерах, индивидуальное решение можно подобрать для любой задачи. Преобразователи SINAMICS G120P предназначены для эксплуатации с двигателями SIMOTICS GP и SIMOTICS SD из линейки двигателей VSD10 и SIMOTICS FD.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Универсальность, сочетаемость и адаптация к применению
Преобразователи SINAMICS G120P идеально подходят для специальных технологий строительных и промышленных предприятий, таких как: приточно-вытяжные вентиляторы систем кондиционирования воздуха, насосы для контуров отопления и охлаждения, компрессоры холодильного оборудования.Силовые модули PM240P-2
Силовой модуль PM240-P2 повышает надежность процесса благодаря встроенным функциям безопасности до уровня SIL3.
Силовые модули PM330
С силовыми модулями PM330 поставляется полный ассортимент продукции: во всех типоразмерах и диапазонах напряжения, от 400 до 690 В. Гибкое и интегрированное решение существенно снижает затраты на проектирование и реализацию проекта.
Блок управления CU230P-2 специально разработан для насосов, вентиляторов и компрессоров
Специальный блок управления CU230P-2 особенно подходит для приводов с интегрированными технологическими функциями, например для насосов, вентиляторов и компрессоров. Интерфейс ввода-вывода, интерфейс промышленной шины и дополнительные программные функции позволяют эффективно решать эти задачи.
Аксессуары SINAMICS обеспечивают расширение эксплуатационных возможностей и управляющих функций преобразователей частоты SINAMICS.
Веб-версия панели оператора с беспроводным клиентским соединением для ввода в эксплуатацию, диагностики и сервиса с беспроводного устройства
Модуль SINAMICS Smart Access Module обеспечивает беспроводное соединение мобильных устройств (смартфон, планшет, ноутбук) с преобразователями SINAMICS G120 через сеть Wi-Fi. В результате вы получаете мощный инструмент с большим количеством функций для беспроводного ввода в эксплуатацию, диагностики и сервиса. Настройка модуля выполняется всего за несколько действий. За счет использования технологии веб-сервера установка и загрузка дополнительного ПО не требуется. Достаточно стандартного веб-браузера и имеющейся в продаже операционной системы. Модуль SINAMICS Smart Access Module имеет простой и интуитивно понятный интерфейс для конфигурирования и использования.
Модуль Smart Access поставляется как дополнительная опция для преобразователей серии SINAMICS G120 с блоком управления CU230P-2 или CU240E-2.
- Быстрый ввод в эксплуатацию – интеллектуальная мобильная технология
- Проверка двигателя – настройка и изменение скорости двигателя
- Простое обслуживание и диагностика
- Наглядное представление всех параметров и настроек
- Сохранение и передача данных преобразователя
Интеллектуальная панель оператора для прямого подключения к преобразователю для управления, мониторинга, диагностики и сервиса в локальном режиме
Плоская интеллектуальная панель оператора IOP-2 обеспечивает быструю настройку, диагностику неисправностей и интуитивно понятное управление преобразователем частоты SINAMICS G в локальном режиме, а также упрощает корректировку параметров во время работы. Многофункциональная сенсорная панель централизованного управления с интуитивно понятным интерфейсом облегчает работу за счет предустановленных настроек. IOP-2 можно использовать тремя способами: с подключением напрямую к блоку управления преобразователя, с установкой в дверь для работы рядом со шкафом управления и в качестве портативного устройства IOP для проводного подключения в труднодоступных местах.
IOP-2 поставляется как дополнительная опция для преобразователей частоты SINAMICS серий G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M и SIMATIC ET 200pro FC-2.
- Высококонтрастный цветной дисплей с различными вариантами индикации
- Быстрый серийный ввод в эксплуатацию преобразователей частоты
- Простое конфигурирование интерфейса промышленной шины на базе Ethernet
- Быстрый доступ к технической информации об используемой системе привода
- Прямой контакт с клиентской поддержкой через приложение SIEMENS Industry Online Support App
- Простое соединение с мобильными устройствами (смартфонами, планшетами) с помощью двухмерного кода (DataMatrix/QR-код)
Базовая панель оператора для прямого подключения к преобразователю для управления, мониторинга, ввода в эксплуатацию и диагностики в локальном режиме
Управление через меню и 2-строчный дисплей базовой панели оператора BOP-2 облегчают локальный ввод в эксплуатацию преобразователей серии SINAMICS G120. Одновременный вывод на экран параметра и его значения, а также фильтры параметров упрощают ввод привода в эксплуатацию и в большинстве случаев избавляют от необходимости распечатывать список параметров.
BOP-2 поставляется как дополнительная опция для преобразователей серии SINAMICS G120.
- Локальное управление приводом напрямую
- Простое переключение между автоматическим и ручным режимом
- Стандартный ввод в эксплуатацию с помощью функции клонирования
- 2-строчный дисплей, отображающий до двух переменных процесса с текстом
- Диагностика через меню с подсказками на 7-разрядном дисплее
- Комплект для монтажа на двери позволяет установить панель в дверь шкафа управления (достижимая степень защиты IP54/UL, тип 12)
Чтобы соответствовать максимальному количеству требований наших заказчиков в области приводов, «Сименс», помимо собственных продуктов, предлагает дополнительные индивидуальные продукты своих официальных партнеров (например, выходные реакторы, синус-фильтры, сетевые фильтры/реакторы, тормозные резисторы).
- Версия A:
предусмотрено достаточно места для всех доступных опций. - Версия C:
малогабаритная версия, предназначенная для вариантов применения, когда компоненты коммутации размещены в центральном низковольтном распределительном щите.
SINAMICS G120P шкафного исполнения могут поставляться с компактным фильтром du/dt плюс VPL (ограничитель пиков напряжения). Он ограничивает du/dt и перенапряжения в соответствии со стандартом IEC 60034-25. Это уменьшает нагрузку на изоляцию двигателя и продлевает срок его службы.