Преобразователи частоты SINAMICS G180 в форматах шасси и шкафного исполнения

Преобразователи для нефтегазовой, химической и перерабатывающей промышленности
SINAMICS G180 – это компактные устройства, шкафные системы и шкафные устройства с воздушным и жидкостным охлаждением для регулируемых приводов в производственном оборудовании и машиностроении, которые специально разработаны для нефтегазовой, химической и перерабатывающей промышленности. Они спроектированы для приводов, работающих по квадратичной характеристике и характеристике постоянной нагрузки.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Специальные характеристики SINAMICS G180
Преобразователи частоты SINAMICS G180 позволяют сформировать оптимальную систему привода с возможностью адаптации к особым требованиям ключевых отраслей промышленности с широким набором обычных опций, а также опций с кодом Х.. (специальные заказные опции).Коммуникация реализована через традиционную клеммную колодку со свободно программируемыми цифровыми и аналоговыми входами/выходами.
- SINAMICS G180 разработаны для эксплуатации со взрывобезопасными двигателями SIMOTICS XP и оптимизированы для категорий защиты Ex ec, Ex eb и Ex db.
- Высокий уровень защиты персонала и оборудования обеспечивается защитным разделением безопасного сверхнизкого напряжения в соответствии с IEC/EN 61800‑5‑1 на аналоговых и цифровых выходах управления и выходах силового блока.
- Два режима управления для асинхронных двигателей: пространственно-векторное – для стандартных вариантов применения (без обратной связи), и ориентированное по полю – для высоких требований к динамике.
SINAMICS G180
Преимущества и типичное применение.- Потери системы снижены в результате оптимизации тактовой частоты
- Функция «случайная последовательность» существенно снижает шум двигателя
- Быстрый, понятный ввод в эксплуатацию и параметризация с помощью инструмента для ввода в эксплуатацию IMS (Inverter Management Software)
- На всех устройствах предусмотрена специальная зона подключения
- Встроенный фильтр du/dt позволяет использовать длинные кабели двигателя
- Широкий диапазон входного напряжения
- Устройства с номинальным напряжением 500 и 690 В могут работать от питания с незаземленной нейтралью (сети IT)
- Сертификация двигателей ATEX для опасных зон