Шкафные преобразователи для сложных вариантов применения с рекуперацией энергии

SINAMICS S150
Компактные шкафные устройства SINAMICS S150 разработаны для регулируемых приводов, используемых в машиностроении и производственном оборудовании. Они особенно подходят для регулируемых приводов с высокими требованиями к динамике и точности управления скоростью, с частыми циклами и высокой энергией торможения, а также с работой в четырех квадрантах. SINAMICS S150 обеспечивает высокое качество регулирования скорости с отличными характеристиками точности и динамики. Шкафные преобразователи поставляются в диапазоне мощности от 75 до 1200 кВт.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Многофункциональность, высокая динамика и возможность рекуперации энергии
Прессы, центрифуги, конвейерные ленты, испытательные стенды и краны – SINAMICS S150 соответствует самым высоким требованиям к динамике и воспроизводимости технологических процессов в машинах и установках. При этом он подходит для широкого спектра отраслей: автомобильной, горнодобывающей, пищевой и продовольственной, металлургической и химической.- SINAMICS S150 – готовые к подключению шкафные преобразователи в стандартном шкафу управления
- Большой пакет опций позволяет адаптировать их под конкретные требования
- Питание от стандартной сети обеспечивает работу в четырех квадрантах без ограничений
- Значительная экономия энергии, особенно при частых циклах торможения
- Инжекция почти синусоидального тока сети за счет быстрого регулирования тока; устойчивость к возмущениям напряжения сети
- Возможность компенсации реактивной мощности (индуктивной или емкостной)
- Хороший доступ ко всем модулям устройства, обеспечивающий максимальное удобство обслуживания