SINAMICS DCM

SINAMICS DCM

Экономическая эффективность постоянного тока

Сегодня технология постоянного тока играет важную роль в отрасли приводов. В промышленности, на электростанциях и в интеллектуальных сетях: когда определяющими факторами являются надежность и долговечность, системы привода и возбуждения с преобразователем постоянного тока безотказно выполняют задачу. Преобразователи постоянного тока обеспечивают максимальные рабочие характеристики, интегрированные интеллектуальные функции и высшую степень эксплуатационной готовности. Они идеально сочетаются с нашими двигателями постоянного тока. В составе этой системы они обеспечивают максимальную надежность, удобство работы и эксплуатации. 

Сконфигурировать и заказать SINAMICS DCM

Сконфигурировать на сайте

Обзор

Компактность, гибкость, готовность к подключению

SINAMICS DC Master – это масштабируемая система привода для самых разных вариантов применения: от простых до предъявляющих высокие требования, с возможностью гибкого расширения от стандартного до высокопроизводительного решения. Многолетний опыт, концентрация ноу-хау и последовательное развитие гарантируют высокую надежность и соответствие современным требованиям. Наличие двух версий устройства позволяет оптимально интегрировать SINAMICS DCM в любую установку.
Портфолио

Масштабируемый привод постоянного тока

Преобразователи постоянного тока SINAMICS DCM

Масштабируемая система привода для базовых и сложных вариантов применения

Силовой преобразователь серии SINAMICS DC MASTER хорошо зарекомендовал себя в качестве масштабируемой системы привода как для базовых, так и для сложных вариантов применения. Для стандартных задач регулирования силовой преобразователь постоянного тока комплектуется стандартной платой управления (Standard CUD). В случае требования более высокой вычислительной мощности и большого количества интерфейсов идеально подойдет расширенная плата управления (Advanced CUD).

В силовых преобразователях постоянного тока SINAMICS DC MASTER блоки управления, регулирования и питания объединены в одном устройстве, которое отличается компактной конструкцией и малыми габаритами.

Обзор технических данных

Диапазон мощности
от 6.3 кВт до 30 МВт
Номинальный постоянный ток
от 15 до 3000 А
Номинальное напряжение питания
3 AC, от 400 до 950 В

Модуль управления SINAMICS DCM CM

Масштабируемая система привода для модернизации действующих установок

Модуль управления SINAMICS DC MASTER Control Module – это хорошее решение для переоснащения и модернизации действующих приводов постоянного тока. В отличие от SINAMICS DC MASTER, который состоит из блоков управления/регулирования и силовой части, модуль используется в тех случаях, когда в ходе модернизации силовая часть существующих систем остается без изменений. Многие системы технологии постоянного тока невозможно подключить к современным системам автоматизации в их существующем состоянии. При дооснащении или модернизации таких систем двигатель, механическая и силовая части остаются на месте, а система управления заменяется на новый модуль управления. Такое экономичное решение позволяет получить современный привод постоянного тока с полным спектром функций полностью цифровых устройств из проверенной на практике серии SINAMICS DC MASTER.

Обзор технических данных

Варианты подключения для следующих номинальных значений напряжения питания цепи якоря. Силовая часть
3 AC 50 / 125 / 250 / 575 / 1000 В
Номинальные напряжения питания
Питание электроники
DC 24 В (DC 18 до 30 В); In = 5 А
Номинальное напряжение питания цепи возбуждения
2 AC 480 В (+10 / -20 %)
Подробная информация

IndustryMall

Загрузки и поддержка.

Подробная информация по преобразователям постоянного тока

Ссылки на загрузки, поддержку и услуги по преобразователям постоянного тока.

Простая конфигурация и размещение заказа

Сконфигурируйте и закажите SINAMICS DCM

С помощью инструмента Drive Configurator вы можете удобно и быстро сконфигурировать преобразователь SINAMICS DCM и затем заказать его в системе Industry Mall.

Сконфигурировать и заказать SINAMICS DCM

Сконфигурировать на сайте