Преобразователи среднего напряжения SINAMICS

Приводы под любые требования
Линейка приводов среднего напряжения SINAMICS не имеет аналогов с точки зрения гибкости и рабочих характеристик. Приводы «Сименс» включают системы классом напряжения двигателей от 1,4 до 13,8 кВ и номинальной мощностью от 150 кВт до 85 МВт. Они спроектированы для обеспечения надежности, долговечности и качества, что требуются в условиях современного конкурентного рынка, когда простои оборудования абсолютно неприемлемы. В связи со сложными требованиями к проектированию пользователям рекомендуется всегда обращаться в местное представительство «Сименс», чтобы получить подробные консультации и подобрать верный привод для конкретного применения.