Система сервопривода для сверхнизкого напряжения

SIMATIC MICRO-DRIVE
SIMATIC MICRO-DRIVE – это новая система сервопривода в диапазоне безопасного сверхнизкого напряжения. Она состоит из SIMATIC MICRO-DRIVE, универсальных двигателей и соединительных кабелей официальных партнеров по продуктам и расширяет портфель продукции «Сименс» для сверхнизкого напряжения. Совместимые контроллеры из линеек SIMATIC оптимально дополняют функционал управления движением для этого решения, готового к будущему.
Универсальность, полная интеграция, функция Safety Integrated
SIMATIC MICRO-DRIVE – чрезвычайно универсальная интегрированная система сервопривода, связанная с безопасностью, которая охватывает широкий спектр вариантов применения в области защитного сверхнизкого напряжения.Обзор преобразователя SIMATIC MICRO-DRIVE
Компания «Сименс» расширила семейство преобразователей новым продуктом для диапазона безопасного сверхнизкого напряжения – SIMATIC MICRO-DRIVE.Преобразователи с выходной мощностью 100 Вт поставляются в одном типоразмере:
- 50 мм для стандартной и отказоустойчивой версии Safety Integrated
Преобразователи с выходной мощностью 600 Вт поставляются в одном типоразмере:
- 90 мм для стандартной версии Safety Integrated и версии F
Преобразователи с выходной мощностью 1000 Вт поставляются в одном типоразмере:
- 90 мм с функцией отключения крутящего момента
Доступны следующие варианты Safety Integrated:
- Стандартный с аппаратной функцией STO
- Функция Safety Integrated F через PROFIsafe
F-TM ServoDrive – это технологический модуль для SIMATIC ET 200SP. Им можно управлять с помощью SIMATIC S7-1500/1200 через технологические объекты (TO). В распределенных системах F-TM ServoDrive можно использовать совместно с распределенным контроллером или открытым контроллером SIMATIC ET 200SP.
F-TM ServoDrive 24 – 48 В / 5A ST:
- Выход: 280 Вт
- Размер рамы: 20 мм
- С интегрированным тормозным прерывателем
Доступны следующие версии Safety Integrated:
- Аппаратная STO (SIL 2)
Систему сервопривода SIMATIC MICRO-DRIVE можно комбинировать с двигателями и соединительными кабелями официальных партнеров
Чтобы максимально соответствовать требованиям заказчиков в области технологии привода, «Сименс» использует для этой системы сервопривода двигатели и соединительные кабели официальных партнеров. В результате мы можем предложить заказчикам оптимальное сочетание лучших продуктов «Сименс» с изделиями наших партнеров из программы партнеров по продуктам «Сименс».Двигатели
Соединительные кабели
Партнеры по продуктам являются сторонними организациями, которые не относятся к «Сименс АГ» и ее аффилированным компаниям. Информация и описания продуктов, поставляемых партнерами по продуктам, не являются обязывающими. Ответственность за них несут партнеры по продуктам. Эти продукты производятся партнерами по продуктам самостоятельно и под их собственную ответственность, распространяются и поставляются в соответствии с их общими условиями и положениями коммерческой деятельности и поставки. Если иное не установлено законом, «Сименс» не несет ответственности и не имеет гарантийных обязательств в отношении этих продуктов или соединения с этими продуктами партнеров.
Информация и описания составляются добросовестно. Тем не менее «Сименс» не имеет возможности проверить полноту, корректность и актуальность данных, предоставленных партнерами по продуктам. В этой связи некорректность, неполноту и неактуальность отдельных фрагментов информации невозможно исключить. Если иное не установлено законом, «Сименс» не несет ответственности за пригодность данных или продуктов для применения пользователем.