SINAMICS startpaket
Med SINAMICS frekvensomriktarfamilj är du redo för digitalisering. Passa på att komma igång snabbt och enkelt med integrerad drivteknik i TIA-portal.
I startpaketet ingår:
- 1st frekvensomriktare SINAMICS G120C (Profinet; 0,55kW; filter klass A)
- 1st lokal panel typ IOP-2
Frekvensomriktaren SINAMICS G120C kännetecknas av mångsidighet och passar mängder av applikationer. Den har kompakt utförande, smidig installation och innehåller en felsäker säkerhetsfunktion STO som standard även via Profisafe.
Profinet kommunikation och full integration i TIA-portal tack vare driftsättningsverktyget SINAMICS Startdrive gör den till en utmärkt kombination till styrsystemen SIMATIC S7-1200 och S7-1500.
Effektivt, intuitivt och framtidssäkert!
Läs mer SINAMICS G120C här nedan
Hur gör jag för att få mitt erbjudande?
Kampanjperiod
Kampanjen gäller på fredag den 23 november 2018 kl. 00.01 - 23.59, och avser beställning av industriprodukter och system för minst 100 000 kr. Erbjudandet gäller ej för fastighetsautomationsprodukter/system.
Hur får jag mitt SINAMICS startpaket?
Du får den levererad enligt våra ordinarie transportsätt.
Hur gör jag om jag inte har något konto i Siemens webbutik?
Det är bara att fylla i formuläret som du hittar här.
Eventuellt har ditt företag redan en registrerad administratör för vår webbutik, en person i er organisation som kan lägga upp och ta bort användare och ändra behörigheter. Om så är fallet vidarebefodrar vi din ansökan till ditt företags administratör som ombesörjer din registrering.
Med SINAMICS är du redo för digitalisering
Effektiv produktutveckling och programmering är ett signum tack vare sammanlänkade verktyg för design och simulering.
Integrationen av SINAMICS i automationsplattformen TIA-portal ger ett perfekt samspel med SIMATIC styrsystem och en hållbar produktion genom hela livscykeln för bl a insamling av data och uppkoppling till molntjänster.
SINAMICS G120C kännetecknas av ett kompakt utförande och en mängd användbara funktioner. Modellserien omfattar effektområde 0,55 kW–132 kW och dess allsidiga
egenskaper gör den lämplig för mängder av applikationer som till exempel transportörer, omrörare, pumpar, fläktar, kvarnar och krossar.
- Enkel installation och högt effektuttag.
- Hjälpguider och anpassade parameteruppsättningar.
- Fullt integrerad i automationsplattformen TIA Portal.
- Integrerad säkerhetsfunktion STO som standard.
- Busskommunikation som standard.