Siemens på Elmia Verktygsmaskiner

Träffa oss 15-18 maj i Jönköping i monter B06:12
Save the date
Elmia Verktygsmaskiner 2018

Digital Enterprise - implement now

Är du nyfiken på vad som är på gång inom din bransch och vad det finns för nya produkter och lösningar på marknaden? Digital Enterprise Suite är Siemens portfolio för digitaliseringslösningar inom industrin. För oss på Siemens innebär digitaliseringens intåg enorma möjligheter till nya datadrivna tjänster och affärsmodeller, och vi vill gärna prata med dig om hur vi kan applicera dem på just dina utmaningar och verksamheter. Inte imorgon, utan redan idag!

Maskin, mjukvara och tjänster som ger konkurrensfördelar

När maskiner, mjukvara och tjänster fungerar sömlöst tillsammans under hela den industriella värdekedjan får du bästa möjliga konkurrensfördelar. Vi visar hela kedjan från automation, drivteknik och lågspänningsprodukter till världsledande mjukvarulösningar för robotisering, CAM och flödessimulering. Har du funderingar över hur du ska finansiera dina teknikorienterade investeringar? I vår monter träffar du Siemens Financial Services som berättar mer om våra erbjudanden om finansiella lösningar. Du träffar dessutom Summ Systems, en Solution Partner till Siemens.  

Vi finns i monter B06:12, välkommen!

Ett axplock av vad vi visar i montern

Våra seminarier på Elmia Verktygsmaskiner

Plats: Stora scen i Lobby Syd   Digitalisering & Internet of Things, 15 maj kl 14.00 - 14.30 Varje maskin, process och system genererar massor av värdefull data. Intresset för IoT inom svensk industrin blir allt större och alla vill använda sin data på ett smartare sätt. Öppna gränssnitt och enkel uppkoppling till IoT-plattformar kommer vara en förutsättning för att kunna använda data till dess fulla potential och genom detta effektivisera befintliga verksamheter samt skapa nya digitala möjligheter. Talare: Rikard Skogh, Försäljningschef MindSphere, Siemens Den digitala tvillingen och virtuell idriftsättning, 15 maj kl 14.30 - 15.00 När man skapar en ny maskin, produktionscell eller produktionslina genererar man mängder med data. Ofta har man CAD-modeller, olika simuleringar, automationslösningar m.m. som tillsammans beskriver hela maskinen och processen den ingår i; denna data är den digitala tvillingen. För att kunna effektivisera lösningen, jobba med mer riktat underhåll och göra bättre framtida designval, är den digitala tvillingen nyckeln. En kritisk del i att få en ny maskin, produktionscell eller produktionslina i full drift är idriftsättningen. Idag kämpar många leverantörer inom automation med idriftsättningar med mycket risker och kostsamma stopp. Här kan man igen använda den digitala tvillingen och göra en virituell idriftsättning. Ett steg inom digitalisering de flesta kan göra redan idag och där Siemens lösningar finns färdiga att användas här och nu! Talare: Elin Nordmark, produktchef för Digital Enterprise, Siemens och Dick Nyström, CEO, Summ Systems

Registera dig och håll dig uppdaterad

Vi vet att du är upptagen och inte har tid att läsa långa e-postbrev. Fyll i formuläret och vi ser till att hitta rätt information för just dina behov. Du kan givetvis avsluta din prenumeration när du vill via länken längst ner i våra nyhetsbrev.