Go Green med Siemens

Utveckla lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle

För att Sverige ska bli klimatneutralt år 2045 krävs stora omställningar av hela samhället. Miljövänliga lösningar behöver inte vara stora och komplexa, det finns också många enklare applikationer som leder till minskande miljöpåverkan och större livskvalitet för människor.

En pumpstation som kan bevakas på distans gör att serviceteknikern bara behöver åka ut till stationen när det verkligen behövs. Styrning av ljus, värme och ventilation i våra hus gör att vi kan bespara mycket energi när vi människor inte är på plats. Våra styrsystem sitter också i solpanelparker och vindkraftverk. Många av våra kunder arbetar med att utveckla morgondagens teknik och lösningar. Det är sådant vi brinner för, vill uppmuntra och se mer av framöver.

Vill du också vara med och bidra till en grönare värld?

Kom igång och implementera Siemens styrsystem SIMATIC S7-1200. Det finns många fina referenser och lösningen är lätt att integrera med existerande system. Just nu har du möjlighet att beställa två startpaket till rabatterade priser.

SIMATIC S7-1200

Startpaket bestående av CPU 1212C AC/DC/RLY, ingångssimulator samt utvecklingsmjukvaran STEP7 basic på CD

Artikelnummer: 6ES7212-1BD34-4YB0,

e-nummer 4503258

Pris: 3600 kr (priset gäller under perioden 21.11-28.11, max 5 per kund)

 

SIMATIC S7-1200 med panel

Startpaket bestående av CPU 1212C AC/DC/RLY, panel HMI KTP700 BASIC, ingångssimulator samt utvecklingsmjukvaran STEP7 basic på CD

Artikelnummer: 6AV6651-7DA01-3AA4,

e-nummer 4503217

Pris: 7600 kr (priset gäller under perioden 21.11-28.11, max 5 per kund)

Erbjudande

Beställ SIMATIC S7-1200 via följande kanaler

Har du frågor kring lösningen?

För att snabbt komma i gång med din SIMATIC S7-1200 erbjuder vi möjligheten att ta del av kom-i-gångfilmer. Information skickas till dig som tar del av erbjudandet. 

Vi finns här för att hjälpa dig. Vänligen ange ”Go Green SIMATIC S7-1200” i ämnesraden.

Kontakta oss