Tampas du med frågeställningar hur du ska koppla upp din maskin och vilka fördelar detta kan ge dig eller dina kunder? Vill du även att uppkoppling ska ske på ett standardiserat sätt?
Data genereras i produkter, system, maskiner, applikationer och anläggningar – se till att du tar vara på den datamängd som redan finns tillgänglig. Att koppla upp tillgångarna för att samla in, analysera och visualisera data, lokalt eller i molnet, och därigenom optimera produktionen är något som är vardagsmat för många, men långt ifrån alla. Erfaren eller nybörjare – välkommen när vi besöker fyra städer i Sverige för heldagsseminarium!Nu bjuder vi på Siemens industriavdelning in till en heldag där vi går igenom hur man kan koppla upp sin maskin med hjälp av vår SIMATIC IOT2050 som agerar som en gateway mellan er applikation och valfri molntjänst. Då blir det möjligt att samla data från styrsystem med hjälp av de vanligaste typerna av kommunikationsstandarder, så som OPC UA, Modbus TCP, S7-kommunikation eller MQTT för att hantera, analysera och visualisera data för att sedan optimera den del av produktionen som dessa data har genererats från.
IIoT (industriprylarnas internet) handlar om att ta tillvara på den data som redan finns. SIMATIC IOT2050 är baserat på öppen källkod och använder Linuxbaserade operativsystem, vilket gör det snabbt och enkelt att hantera programvaru-tillägg och anpassa dataflöden efter behov.
Tack för att du deltog på vårens seminarieturné med fokus på IIoT
- Vad är SIMATIC IOT2050 och hur hjälper den min applikation?
- Grundlig genomgång av produkten / produkterna som vi har med oss
- Så kommer du igång med SIMATIC IOT2050
- Hur kan jag dra nytta av OMAC PACKML?
- Skyffla data från styrsystem till SIMATIC IOT2050
- Buffra data och visualisera lokalt
- Installation av SQL-databas på Linux
- Presentera applikationens:
Tillgänglighet
Prestanda
Kvalitet
- Uppkoppling med OPC UA
- Från OPC UA Server till Mindsphere – point to point kryptering
Agendan uppdateras löpande.
Seminarieledare:
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte på att kontakta oss!