Profinettruck in Jönköping

En fängslande dag med nätverkande, seminarier och besök av vår mobila mässmonter – PROFINET-bussen!

19 OKTOBER I SÖDERTÄLJE och 20 OKTOBER I NORRKÖPING  – SEMINARIER OCH BESÖK AV PROFINET-BUSSEN

Välkommen att träffa oss när vår mobila mässmonter, PROFINET-bussen, kommer till Södertälje den 19 oktober eller Norrköping den 20 oktober. Då finns våra specialister på plats och vi vill gärna träffa dig där!

Vår mobila mässmonter, PROFINET-bussen, är framkörd dagen till ära. Där får du uppleva PROFINET som Industrial Ethernet standard på första parkett tillsammans med OPC UA. Med demonstrationer och digitaliseringsexempel visar vi varför PROFINET används på fältnivå och OPC UA på högre nivå samt hur detta är ett vinnande koncept för dig. Detta är en möjlighet att se en helhet av Siemens automationslösningar på ett och samma ställe.

På plats har du även möjlighet att deltaga på våra seminarier:

 

Industrial Edge - Vi har vår expert på plats som kommer berätta om olika utmaningar och lösningar, han kommer också gå in på Siemens strategi och prissättning.

 

Simulering - Den industriella utvecklingen går i ett rasande tempo, genom digitalisering skapar vi oss förutsättningar för en mer effektiv och hållbar vardag. Ett bra sätt att som automationsingenjör bli effektivare är att börja använda mjukvaror för att simulera styrsystemets och maskinens egenskaper, det vi kallar för Virtual Commissioning. Genom att arbeta med digitala tvillingar bidrar vi bland annat till att få rätt utbildad personal, förkortade idriftsättningstider och att minska riskerna vid maskinleveranser. Under seminariet kommer vi belysa ett modernt arbetssätt som är en förutsättning för framtida utveckling och framgång för svensk industri.

 

Security/Nätverk/Profinet - Digitaliseringen är här och den kommer att beröra oss alla i olika takt och på olika sätt. Det kommer att innebära högre datahastigheter och bandbredder i våra industriella nätverk, därför krävs ett säkert, stabilt och robust nätverk som både är byggt i enlighet med senaste säkerhetsstandard och som kan hantera framtida teknologier.

 

Vi besöker Södertälje den 19 oktober och Norrköping den 20 oktober så det går bra att välja det tillfälle som passar bäst.

 

Datum: 19 oktober

Plats: Scandic Skogshöjd, Täppgatan 15 i Södertälje

Tid: 11:30 - 15:00 (Bussen är på plats från kl 11:30 och första seminariet startar kl 12:30)

 

Datum: 20 oktober

Plats: Scandic Nord Norrköping, Järnvägsgatan 17 i Norrköping

Tid: 11:30 - 16:00 (Bussen är på plats från kl 11:30 och första seminariet startar kl 12:30)

 

 

Anmälan, avanmälan och frågor

Antalet platser till våra seminarium är begränsade så där gäller först till kvarn. Profinetbussen är öppen under hela eftermiddagen. Kundevenemanget är kostnadsfritt och vi förutsätter att ditt deltagande är i enlighet med ditt företags policy.

 

Om du har frågor eller vill avanmäla ditt deltagande går det bra att kontakta Oskar Wastesson via telefon 073-620 62 34 eller e-post oskar.wastesson@siemens.com

 

Varmt välkommen!

Anmälan

Registrera ditt deltagande här