Fördjupa dig inom automation och digitalisering
För dig som arbetar inom diskret tillverkning och processindustri innebär ökade produktionskrav nya krav på smarta lösningar. Automatisering och digitalisering är svaret på hur du överlever i konkurrensen bland snabbväxande och effektiva utländska bolag. Men hur ska ditt företag och lösningar anpassa sig till nya förhållanden när och där det behövs? På vårt virtuella event Siemens IndustriExpo 2021 får du inblick i automatiseringens och digitaliseringens alla dimensioner.Se alla webbinarier i efterhand. När du vill och kan.
Siemens IndustriExpo 2021 är ett två-dagarsevent som genomfördes helt digitalt. Nu har du möjlighet att ta del av inspirerande, högupplösta webbinarier.
19 oktober
Vill du kunna göra förutseende underhåll, visa OEE-tal i realtid eller låta AI kontinuerligt förbättra din produktion men har svårt att få samman produktionsdata med IT-världens smarta verktyg?
Svaret är Industrial Edge, en komplett lösning för edge computing, enkel, säker och med en massa funktionalitet.
AFRY i Umeå har genomfört ett projekt där det var tuffa förutsättningarna som t. ex. kort installationsfönster vilket medförde att tiden för identifiering av problem, testning och optimering från ett automationsperspektiv
inte fanns.
Tack vare mångåriga erfarenheter av SIMIT lyckades AFRY i Umeå ändå genomföra projektet med dessa tuffa förutsättningar.
Vi kommer få höra Niklas Lind från AFRY i Umeå och Christoffer Höglund samt Patrik Moberg från Siemens berätta om projektet. Vi kommer även att få höra Niklas tankar så här i efterhand om vad som skulle kunna optimerats ytterligare.
Vi kommer att beskriva innebörden av Simatic Robot Integrator med Simatic Robot Library. Tillsammans med Simatic Teknologiobjekt Kinematik erbjuder vi ett standardiserat användarinterface och en utvecklingsmiljö som är baserad på PLCopen – för ökad användbarhet och effektivitet vilket i
slutändan ger en bättre leveransprecision.
Digitaliseringen är här och den kommer att beröra oss alla i olika takt och på olika sätt. Det kommer att innebära högre datahastigheter och bandbredder i våra industriella nätverk, därför krävs ett stabilt och robust nätverk som är förberett för dom nya IIOT- kraven som kommer framöver.
Vi kommer under presentationen förmedla varför Siemens är er partner på denna digitaliseringsresa.
20 oktober
Vår Tekniksprångare Freja beskriver vad och varför Tekniksprånget och varför hon gör vad på Siemens. Patrik i egenskap som mentor beskriver hur vi arbetar med Tekniksprångare och Studentmedarbetare. Du får även reda på mer om Kompetensgruppen – där du får lära dig mer om framtida automation, nätverka med branschen och utbildningsväsenden samt utbyta erfarenheter och idéer.
Många innovativa nyheter som harmoniseras mellan våra system och hjälper dig som kund att köra din processanläggning på bästa sätt under väldigt lång tid. Vi berör bl.a. SIMATIC PCS 7 V9.1, SIMATIC PCS neo V3.1, felsäkra I/On till ET 200SP HA, ATEX-godkända I/On till ET 200SP HA, kommunikationsmodulen CN4100 och Modular Type Package (MTP).
Industri 4.0, den smarta fabriken och Industrial Internet of Things (IIoT) – det är framtiden för industriell tillverkning. För att få produktions- och intralogistikanläggningar att vara mer flexibla, autonoma och effektiva
krävs det rätta ramverket för kommunikation samt omfattande uppkopplingsmöjligheter. Den nya 5G-standarden öppnar därför upp för nya viktiga utvecklingsmöjligheter. Under detta seminarium kommer
Siemens presentera det senaste inom Industriellt 5G.