Alla funktioner i byggnaden från en och samma plattform – oavsett var du befinner dig
Datum: 16 december 2020
Tid: 10:00 - 10:40
Det kommer att ställas nya och högre krav på byggnader som bland annat behöver bli mer hållbara, säkra och energieffektiva. Idag finns lösningar som hjälper både fastighetsägare och driftpersonal att styra de olika funktionerna via ett och samma system.
I framtidens byggnad finns ett överordnat system eller en ledningscentral. Den gör byggnaden intelligent genom att låta flera olika fastighetssystem kommunicera och interagera i en gemensam och öppen plattform.
Just nu pågår en utveckling där byggnader går från att vara automatiserade till uppkopplade, smarta och anpassningsbara. Smarta byggnader skapar miljöer som kan interagera med användarna, och anpassa sig till deras förändrade behov. Med en kraftfull plattform som bygger på öppen arkitektur integreras fastighetens olika system samman i ett överordnat system, Desigo CC. Det bildar ryggraden i den smarta byggnadens infrastruktur och bidrar till ökad säkerhet, bättre inomhuskomfort, produktivitet och kvalitet.
Var du än är och när du än behöver får du via den webbaserade lösningen tillgång till realtidsinformation som berör din byggnad.
Det kallar vi mervärde!
Talare
Har du redan registrat dig? Titta på webbinariet igen genom att klicka på länken i ditt bekräftelsemejl eller registrera dig i formuläret nedan igen.
Ja Desigo CC uppfyller lagkraven. vad det är för lagkrav
Information om detta lagkrav finner alla läsare nedan:
Energimyndigheten och Boverket har utrett hur krav på inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem ska införas i svenska regler. Kravet på inspektion finns i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda Energiprestandadirektivet (EPBD).
EPBD innehåller bland annat krav på att alla byggnader som inte är bostäder, och som har uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem med en nominell effekt över 290 kW, ska ha fastighetsautomation som uppfyller vissa minimikrav. Kravet börjar gäller från år 2025.
Systemen ska ha funktioner för övervakning, identifiering av avvikelser och förbättringsmöjligheter samt kommunikation.
Vill ni läsa mer så gör ni det här.
Med ett överordnat system som Desigo CC får du snabbt och enkelt reda på mängder av data, värden, status, information och liknande. Det gör att du kan använda dessa data för att dra slutsatser, hitta och förutse fel samt se om systemen går optimalt eller inte. Då kan du göra åtgärder för att förbättra och optimera driften av varje enskilt system och hur de olika systemen jobbar tillsammans.
PX Web är ett litet överordnat system tänkt att bara vara för enstaka eller få controllers (DUC:ar). Det finns grafik och larmhantering m.m. men i begränsad omfattning. Det kan enbart kommunicera med controllers av typen Desigo PX.
- Desigo CC är ett överordnat system som fungerar upp till mycket stora anläggningar. Där kan du lägga upp en struktur som underlättar navigering och gör det enkelt att hitta även i större anläggningar.
- Desigo CC gör det enklare att navigera till, från och mellan olika objekt och system.
- I Desigo CC går det att skapa avancerade rapporter, egna trender, kombinerade trender från flera olika system samt ha relaterade objekt såsom PDF-dokument etc.
- Det finns också en loggutforskare, med bra filtreringsmöjligheter, där alla händelser loggas.
- Det går att att lägga objekt från andra system och andra discipliner som relaterade objekt. Exempelvis en kamera från kamerabevakningssytemet som relaterat objekt till en grafisk rumsbild.
- Desigo CC är multidisciplinärt. Du kan hantera flera olika discipliner från ett och samma system. Du kan ha enheter från flera olika discipliner i en och samma grafiska bild, i en och samma trend, i en och samma rapport m.m.
- Uppbyggnaden i Desigo CC ger på ett enkelt sätt både en översikt och möjlighet till att gå ner på djupaste detaljnivå tack vare samma vy där trädstruktur, grafik, manöverpanel och relatereade objekt finns.
Förenklat är kommunikationen krypterad mellan server/klient och server/IIS, det går också att sätta upp med certifikat. Eftersom det är en komplex fråga hänvisar vi till din lokala Siemenskontakt eller vår centrala kontakt Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com.
Det är en licenskostnad per år. Det som påverkar den årliga kostnaden mest är antalet datapunkter, dvs hur stor den anslutna anläggningen är. Antal användare som samtidigt ska kunna vara inloggade i Desigo CC påverkar också kostnaden för licensen.
Förslagsvis kontaktar du din lokala Siemenskontakt alternativt vår centrala kontakt Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com för att få vidare information gällande priser.
Ja, det finns en svensk användarmanual att tillgå. Kontakta din lokala Siemenskontakt alt Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com.
När vi pratar om öppet system menar vi att Desigo CC kan kommunicera både uppåt och nedåt (northbound och southbound) med ett flertal andra system och fabrikat än Siemens.
När det gäller programmering i och av Desigo CC kan det göras av kunden själv, av ett antal fria partners till oss och, så klart, av oss på Siemens.
Installation av Desigo CC kan göras av ett antal fria partners och av oss.
Vad kul att du använder Desigo CC så att sådana här frågor kommer upp.
Det kan man lösa på tre olika sätt. Ett enkelklick med vänster musknapp på högtalaren tystar larmljudet tills nästa larm kommer. Ett högerklick tystar hela sessionen, ljudet är på nästa gång du loggar in igen. Vill man aldrig ha ljud kan mangå in och anpassa användarprofilen.
Vi har ingen certifiering, men du kan gå alla utbildningar som vi har för Desigo CC. Sedan beror det på om du avser att själv jobba/programmera i Desigo CC eller om du ska föreslå CC för dina kunder.
Kontakta gärna Peter Westberg, e-mail: westberg.peter@siemens.com så berättar han mer.
Relaterade länkar
FAQ | Inför ditt deltagande
Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.
Du kan när som helst ställa dina frågor anonymt till talaren under webbinariet.