Webbinarium: 3WA – en ny generation ABC brytare

3WA – en ny generation ACB brytare

2021-05-21, 10:00–11:00
Registrera dig för att delta i webbinariet

Registrera dig

En ny generation ACB brytare som möter dagens och morgondagens krav på flexibilitet, livslängd och tillförlitlighet.

Datum:            21 maj 2021

Tid:                  10:00–11:00

    

Hur kan Siemens erbjuda så lång livslängd på ACB brytare och vilka moment ska göras vid service av ACB brytare? Hur framtidssäkrar jag mina kraftapparater och underlättar uppgraderingar i en framtid? Hur kan jag säkerställa att kraftdistributionen skyddas på ett korrekt sätt när vi alltmer använder förnybara energikällor?

Hur kan jag tillse att mätinsamling för energieffektivitet sker i enlighet med gällande IEC normer?

Under detta webbinarium kommer vi beskriva en ny generation ACB brytare som möter dagens och morgondagens krav på flexibilitet, livslängd och tillförlitlighet. Vid definierade miljöbetingelser kan serviceintervallen sträckas ut ett flertal år och servicen av 3WA innebär en minimal tidsåtgång.

Den integrerade tvåprocessortekniken säkerställer att grundläggande skyddsfunktionaliteter är uppfyllda samtidigt som vi kan addera en mängd annan nyttig funktionalitet genom felsäker mjukvarouppdatering, närhelst vi önskar under brytarens livslängd. Mätinsamling sker självklart enligt gällande IEC normer.

Vi tittar närmare på några fler av fördelarna med denna brytare:

  • Uppgraderbart reläskydd via app eller PC
  • Ökad temperaturtålighet (-40 till +70 grader)
  • Fullt kompartibel med 3WL i befintliga ställverk

Talare

Johan Kårebäck

Johan Kårebäck

Produktchef, Siemens

Registrering

Registrering

Fyll i formuläret nedan för att delta i webbinariet live eller för att se det när det passar dig!

Relaterade länkar

Presentation

Ladda ned presentationen från webbinariet

Frågor och svar

Se alla frågor och svar från webbinariet

Icu= Gränsbrytförmåga. Brytaren klarar två brytningar vid detta värde. Ics= Servicebrytförmåga. Brytaren klarar tre brytningar vid detta värde. Icw= Brytaren ska kunna motstå denna kortslutningsström en viss tid. Ofta angivet som 1s. värde.

Uppdateringen handlas på vår "Industry mall". Efter erhållande av mail, packas filen upp. Filen exporteras till vår gratis mjukvara Power config. PC ansluts till brytarens USB-C kontakt och överföring kan göras.

DSP 800 är en panel som kan hantera att visa värden och tillstånd på 3WA, 3WL, 3VA. Panelen kopplas in mellan en brytare eller upp till åtta olika brytare simultant.

Brytarna får ej smörjas vid underhållet. Gäller både 3WA och 3WL.

Power config finns fri att ladda ner. Se länk: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/63452759.

Ja. Det finns en digital programerbar utgång att använda för bla. detta ändamål.

3WA kräver mycket lite vad gäller underhåll. Från sid 352 framgår kontrollplanen. Mer information hittar du här.

3WA kan kommunicera Profinet och Modbus TCP. Vi kan manövrera brytare TILL och FRÅN samt återställa. Status på många tillståndsparametrar kan också kommuniceras ur brytare(eller direkt på brytarens display). Man kan trippa brytaren med shunt- eller underspänningsutlösare via båda kommunikationsgränssnitten.

Ja. Vi mätar spänning och ström på alla tre faser.

Allt beror på hur väl temperaturen i facket hanteras. Vi presenterar deratingvärden för max tillåten ström att passera brytaren beroende av temperaturen i facket samt hur många 3WA brytare som kan vara placerade i samma fack. Från sid 470 i bifogad manual kan vi förstå temperaturens inverkan. Vad gäller ställverk ska gällande norm IEC 61439 tagas i beaktande. Det åligger varje fabrikant av ställverk att testa och redovisa värden för Siemens brytare i sitt kapslingsystem. Mer infomration här. Som standard finns det en temperatursensor invändigt i 3WA som kan signalera övertemp. Om man önskar att ha kontroll på temperaturen i facket finns det en temperaturgivare i kommunikationsmodulen COM190

Ja. Varje induviduell inställning kan separat vara ställd manuellt eller via kommunikation eller funktionsknappar och display på brytaren.

tex. Ir och Isd via e-SET, övriga manuellt inställda på vreden.

Tack själv! Kul att du var med. 😊

Håll dig uppdaterad om kommande webbinarier

Registrera dig för att hålla dig uppdaterad och få personliga inbjudningar till våra webbinarier.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående detta webbinarium.

FAQ | Inför ditt deltagande

Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.

Du kan när som helst ställa dina frågor anonymt till talaren under webbinariet. 

Alla som registrerar sig för ett webbinarium via vår webbplats kan delta. Efter din registrering kommer du att få ett bekräftelsemejl för åtkomst samt ytterligare information om ditt deltagande i webbinariet.

Du kommer få ett e-postmeddelande före webbinariet med en bekräftelse och direktlänk som tar dig till webbinariet live.

Webbinariet kommer vara tillgängligt on-demand efter genomförandet. Du behöver bara registrera dig i formuläret här för att se det när det passar dig eller klicka på knappen i det bekräftelsemejl du fick när du registerade dig.