Hur undviker du att fel typ av jordfelsbrytare används i din applikation? Vad är nyttan med att välja en ljusbågsdetektor i din installation? Var kan du använda 4-polig personskyddsbrytare, RCBO?
Tack för en väldigt bra presentation och webbinarium!Deltagare på webbinariet
Datum: 19 februari 2021
Tid: 10:00-10:45
Med rätt jordfelsbrytare kommer din anläggning att fungera utan onödiga driftstopp och, genom att använda ljusbågsdetektor (AFDD), undvika bränder som förorsakas av glapp, klämskador och skarvsladdars oömma hantering med mera.
Under webbinariet guidar vi dig rätt i ditt val av jordfelsbrytare och ljusbågsdetektor! Vi beskriver olika applikationer med normapparater och dess funktioner.
Vi går även igenom backup-funktionaliteten för en optimerad anläggningslösning samt för- och nackdelar med backup-skyddsteknik. På Siemens kan vi lösa problematiken med backup även vid kortslutningsströmmar överstigande 10kA. Varmt välkommen att registrera ditt deltagande!
Talare
FAQ | Inför ditt deltagande
Det finns några olika alternativ till att delta i våra webbinarier. Som deltagare behöver du bara en stabil internetåtkomst och en uppdaterad webbläsare. Du hör ljudet genom dina högtalare eller hörlurar. Du kan komma åt länken till webbinariet via olika webbläsare. Vi har haft den bästa upplevelsen med Mozilla Firefox och Google Chrome. Ingen ytterligare programvara behöver laddas ned inför deltagandet. Åtkomst är också möjlig för mobila enheter.
Du kan när som helst ställa dina frågor anonymt till talaren under webbinariet.