Simulering är vägen till ökad effektivitet, högre kvalitet och minskad risk
Dagens teknologi öppnar upp oanade möjligheter. Nu är det möjligt att med simulering öka produktiviteten, minska produktionstiden utan att tappa i kvalitet och även att ändra processen under driftsfasen!Datum: 5 mars
Tid: 10:00-10:45
ETT WEBBINARIUM FÖR…
… För produktionschefer, automationsingenjörer, programmerare och tekniker som vill ha grundläggande kunskaper om simulering och behöver kunna göra flera projekt på kortare tid men samtidigt behålla eller till och med öka kvaliteten.
VAD ÄR SIMIT?
Patrik Moberg och Jörgen Kastebo presenterar SIMIT; Siemens verktyg som underlättar det vardagliga arbetet för automationsingenjörer och programmerare och som ger möjligheten att införa ändringar i utrustningen under driftsfasen utan att riskerna ökar.
SIMIT är grunden för att kunna diskutera lösningar, identifiera problem, optimera, samt verifiera med andra discipliner och kundens alla intressenter i hemma- eller kontorsmiljö.
- SIMIT passar till alla typer av applikationer
- SIMIT möjliggör ökad kompetens på kortare tid för juniora discipliner
- SIMIT möjliggör att seniora medarbetare nyttjas till sin fulla potential
- SIMIT når sin höjdpunkt under sin längsta fas - driftsfasen
EFTER WEBBINARIET FÅR DU MED DIG…
… insikter och kunskaper om hur det är möjligt att med hjälp av SIMIT behålla livscykelfokus till lägre livscykelkostnad med utökad automation i fokus – ur ett designer-, integratör- och användarperspektiv.