Digitalisering och automatisering hjälper Spaljisten jobba hållbart
Tack vare digitalisering och hög automationsgrad kan Spaljisten jobba smartare och mer hållbart. Resultatet blir snabbare och flexiblare produktion med högre resurs- och energieffektivitet, där CO2-avtrycket kan mätas för varje enhet. ”För oss är hållbarhet inget hinder, det är en konkurrensfördel”, säger Fabio Pedrazzi, vd på Spaljisten som investerar starkt för framtidens produktion.
För oss är hållbarhet inget hinder, det är en konkurrensfördel
Spaljisten är inne i en intensiv tillväxt- och hållbarhetsresa. Under 3–5 år investeras 300 miljoner kronor för att automatisera produktionen.
– Vi satsar på innovation och hållbarhet, där automatisering och digitalisering är viktiga komponenter för att vi ska vara konkurrenskraftiga, säger Fabio Pedrazzi, vd på Spaljisten.
I den 42 000 m² stora anläggningen – varav 6 500 m² nybyggda senaste året – i Åseda norr om Växjö tillverkas och paketeras folierade frontluckor för till exempel köks- och förvaringsskåp.
– Hållbarhet är en viktig differentiator för oss. Våra kunder kräver att vi är hållbara och vänder sig till oss för innovation. Då blir automatisering och digitalisering helt avgörande för att snabbt skala upp från idé till exportprodukt.
Ett paket var fjärde sekund
Automationsnytt har tidigare skrivit om Spaljistens yteffektiva transport och miljövänliga palletering av sina folierade spånskivor med hjälp av en smart welltrågs- och wellklosslinje, utvecklad och levererad av Automationsteknik.
Nu har dessutom en ny, helautomatiserad paketeringslinje byggts för att öka flexibiliteten och effektiviteten, vilket har gjort att man har kunnat öka produktionstakten rejält, från 2 till 15 paket per minut.
– Var fjärde sekund kommer det ut ett paket. Det är imponerande, säger Henrik Fredman, projektledare på Automationsteknik som fick uppdraget att göra även detta projekt – en innovativ, högautomatiserad linje som är smart ihopsatt och moduluppbyggd för att ge maximal effektivitet och flexibilitet.
– Jag tror inte det finns någon snabbare linje i världen. Vi har skapat en standard för framtiden som vi kommer ha nytta av i kommande maskiner. Det är väldigt tillfredsställande att ha en världsunik maskinlinje som är så flexibel där vi kan hantera så många storlekar på liten yta, säger Tomas Lundberg, projektledare på Spaljisten.
– Under dessa fyra år har vi gått från ”Det här går aldrig” till ”Det här blev ju riktigt bra”, säger Manfred Piesack, teknik- och innovationschef på Spaljisten.
Vi satsar på innovation och hållbarhet
Många varianter kräver hög flexibilitet
Frontluckorna är 195–670 mm breda, 350–1 400 mm långa och 12–25 mm tjocka – och nästan hela linjen ställer om sig automatiskt efter kundernas beställningar.
– Batcherna kan ändras med kort varsel. Därför måste vi vara flexibla i vår produktion. Nu har vi en ställtid på under fem minuter istället för en halvtimme, säger Tomas Lundberg.
– I tidigare jobb har jag varit med om att flytta fabriker till Asien. Nu rustar vi upp på hemmaplan. Att producera nära kund blir viktigare, säger Fabio Pedrazzi.
Gör varandra bra
Spaljisten och Automationsteknik har arbetat tillsammans i många år och förnyade nyligen sitt partnerskap ytterligare tre år.
– Det är en fröjd att arbeta med en partner som Automationsteknik som ligger i framkant med ny, innovativ teknik. En kombination av kompetens, tillgänglighet och lyhördhet gör att vi klickar väldigt fint och har full öppenhet. Sådana partnerskap behövs på både kund- och leverantörssidan, säger Fabio Pedrazzi.
– Vi gör varandra bra, konstaterar Manfred Piesack.
Standardiserar med Siemens
Spaljisten och Automationsteknik har valt att standardisera med Siemens automations- och drivteknik, bland annat energieffektiva motorer.
– Siemens är bästa leverantören långsiktigt sett. En investering ska hålla över tid och vara framtidssäker, säger Tomas Lundberg.
Våra kunder kräver att vi är hållbara
Frontluckorna levereras till den nya paketeringslinjen av automatiska transfervagnar, som kommunicerar med lagersystemet via Profinet. En robot lyfter av ett lav, bestående av 1–36 luckor, till en bana där luckorna sedan vänds automatiskt så att hålen i luckorna ligger åt rätt håll, plockas, visionsynas och paketeras av två portalrobotar ned i kartong vars gavlar rullas ihop och limmas genom synkroniserad servostyrning. Totalt 19 robotar, inklusive portalrobotarna, jobbar i linjen som är receptstyrd med hög tekniknivå, där robot- och säkerhetsstyrningen synkas med övriga automationsstyrningen. Färdiga pallar hämtas av automatiska truckar som kommunicerar via OPC DA.
– Vi har försökt göra det svåra så enkelt som möjligt för operatörerna, som har fått vara med och format linjen, säger Tomas Lundberg.
– Vi har visat hela maskinlinjen i VR för dem. Det är toppen, de ser saker som vi inte ser hur mycket vi än är där, säger Henrik Fredman.
Linjens plc-program delades upp i fyra olika ”units” för att underlätta att flera programmerare jobbade samtidigt utan att de inverkade på varandras arbete, tack vare funktionen Project Server, tidigare Multiuser, i automationsplattformen TIA Portal.
– Jätteskönt att slippa checka in och uppdatera varje gång man ska ladda ner, så länge man håller sig i sin egen unit, säger Håkan Marke, programmeringsgruppchef på Automationsteknik.
Med hjälp av dimensioneringsmjukvaran Sizer, som har ersatts av TIA Selection Tool, kunde man tidigt och enkelt välja rätt motorstorlekar.
– Det underlättar att göra rätt från början. Med TIA Portal är det enkelt att samla in data och koppla ihop allt till ett nav, säger Håkan Marke.
Använder smartklocka med SIMATIC Notifier
För att operatörerna snabbt ska kunna agera används smartklockor som visar larm och annan information.
– Vi har använt Simatic Notifier som är en app för larmvisning på mobila enheter. I sin klocka får operatören upp viktig information. Det är jättesmidigt, säger Håkan Marke.
Vi vill använda data för att förstå maskinerna bättre. Där kommer Siemens spela stor roll
CO2-avtryck per paket
Hållbarhet är en viktig fråga för Spaljisten. Energiåtgång och koldioxidutsläpp för producerade paket mäts och visas i HMI:t.
– Vi redovisar våra data till kunderna som kräver det för Supplier Sustainability Index, säger Manfred Piesack.
Elen kommer från förnybar energi, solceller ska installeras, förpackningsmaterialet är återvunnet och utvecklas ständigt för att bli ännu lättare och materialet i spånskivorna utvecklas för att vara så lätt och hållbart som möjligt, till exempel är en skiva gjord till 70 procent av återvunnen PET.
– Förutom en dieseltruck som väger tio ton är vi CO2-neutrala, säger Manfred Piesack.
Använda data för tillståndbaserat underhåll
Man tittar också över sin underhållsstrategi för att uppnå modernt, tillståndsbaserat underhåll.
– Vi vill använda data för att förstå maskinerna bättre. Där kommer Siemens spela stor roll. Både servicemässigt och utbildningsmässigt vill vi ha ny teknik som är så enkel och intuitiv som möjligt. Vi producerar idag 25 000 paket om dagen men har ambition att trippla siffran, säger Tomas Lundberg och fortsätter:
– Man måste alltid fortsätta framåt. Kraven kommer att ändras i framtiden, det är det enda vi vet säkert.
Automationsplattform: TIA Portal
Styrsystem: Simatic S7-1518F-4 PN/DP med teknologiobjekt
Distribuerade I/O: 8 st Simatic ET 200SP, 59 st ET 200eco
Kommunikationsbuss: Profinet OPC DA
HMI: Simatic HMI TP1500 Comfort Pro, appen Simatic Notifier
Servosystem: Sinamics S120 booksize 33 st axlar
Motorer: servomotorer Sinamics S-1FK7, växlar och växelmotorer Simogear
Frekvensomriktare: 34 st Sinamics G120C
Nätverkskommunikation: managed nätverksswitchar Scalance XB216, brandvägg Scalance S615 uppkopplad mot Sinema Remote Connect-server
Lågspänningsprodukter: startapparater: motorskyddsbrytare Sirius 3RV, kontaktorer Sirius 3RT, motorstartare Sirius 3RM, säkerhetsreläer Sirius 3SK och 31st tryckknappar Sirius Act med Profinet; eldistribution: effektbrytare Sentron 3VA, dvärgbrytare Sentron 5SY, strömtransformatorer Sentron 3NJ och energimätningssystem Sentron PAC3200
Strömförsörjning: Sitop PSV300S, Sitop SEL1400
Juni 2022