IT + OT = sant när LearningWell simulerar med Siemens digitaliseringsmjukvaror
LearningWell kombinerar systemutveckling med automation och satsar stort på simulering. ”I framtiden kommer ingen att göra FAT i fysisk miljö.” Det säger Mattias Nilsson på LearningWell, en Siemens Solution Partner som med hjälp av Siemens digitaliseringstjänster erbjuder lösningarna som framtidens industri kräver. ”Simulering ses fortfarande mest som en kostnad. Men om det står still, hur mycket kostar inte det?”
Morgondagens möjligheter med digitalisering vill LearningWell hjälpa företag med.
– Maskiner måste prata med överordnade system. Det vill vi hjälpa mindre och mellanstora företag med som inte har den kompetensen internt. Där ser vi Siemens som en viktig strategisk partner, säger Mattias Nilsson, vd på LearningWell SW, ett av LearningWells dotterbolag.
Grunden för LearningWells verksamhet ligger i avancerad systemutveckling.
– Vi bygger it-system för kunder med unika behov.
Vi visualiserar automationsmiljön i 3D-miljö och gör sedan 3D-modellerna körbara i verklig miljö
Systemutveckling + automation = optimala digitala tvillingar
2020 lanserade Learningwell ett nytt affärsområde inom automation som riktar sig mot industrin och dess starkt växande behov av automation, digitalisering och systemintegration.
– Med det nya affärsområdet gifter vi samman systemutveckling med automation. Ska man göra digitala tvillingar krävs det att IT-miljön med både kontors-IT-nätverket och OT-nätverket är rätt gjorda. Sådant kan vi, säger Mattias Nilsson.
Med lång erfarenhet inom automation och utveckling av överordnade system har LearningWell djup förståelse för produktionsprocesser och IT och levererar både konsultinsatser och helhetsåtaganden med skräddarsydda system samt även support och service.
– Med det nya affärsområdet täcker vi affärsutveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling, test och kvalitet samt automation och kan erbjuda de lösningar med krav på integration som framtidens industri kräver, säger Mattias Nilsson och konstaterar:
– När mängden mjukvara ökar, ökar även behovet av fler digitala tester, vilket är en av våra specialiteter.
Att ta in tredjepartsreceptfil i program och göra den körbar i NX-miljö är unikt för Siemens mjukvaror
Vad menas då med en digital tvilling?
– Det innebär att man utvecklar en virtuell kopia av till exempel produktionsprocessen. Den digitala kopian uppför sig närapå exakt som den verkliga processen, vilket gör att man kan provköra nya system utan att störa den verkliga processen och produktionen. Detta sätt att testa och säkerställa systemens kvalitet har länge använts inom till exempel kärnkraftsindustrin.
Med digitala tvillingar kan LearningWell till exempel testa uppgraderingar i molnet utan att påverka produktionerna negativt.
– Detta kommer att öka lavinartat. Kunden kommer att vilja visa upp produktionslinjen för slutkunden. Då kan man visa en digital tvilling på hur man har tänkt att det ska fungera.
Lång erfarenhet av simuleringar
Att arbeta med och utveckla digitala tvillingar kräver en bred kompetens. Det har LearningWell som har jobbat med simuleringar sedan 2003.
– Istället för att ge en reaktiv offert vill vi vara med från början och påverka val och design och även råda vad kunden inte ska göra. Tillsammans med kundens ledning vill vi diskutera hur man kan få bättre produktivitet i ett flöde och därefter ta fram en lösning.
Idag är LearningWell en Siemens Solution Partner inom Factory Automation, Industrial Communications och Drives & Motion och står även i startgroparna för Industrial Strength Networks och expertmodulen Machine & Line Simulation.
Du får väldigt mycket kortare idrifttagning med simulering
Simulerar anläggningar med NX MCD + SIMIT
Med hjälp av Siemens konstruktionsmjukvara NX MCD för mekatronik och simuleringsmjukvaran Simit för LearningWell ihop systemutveckling, simulering och automation för att köra 3D-modeller och automation tillsammans.
– Vi visualiserar automationsmiljön i 3D-miljö och gör sedan 3D-modellerna körbara i verklig miljö. Med hjälp av processmodelleringen kan vi sedan ta fram trender och förslag för till exempel proaktivt underhåll, säger Krister Nilsson, platschef på LearningWell i Mariestad.
Hjälp av Siemens industriella tjänster
För att ta fram körbara modeller och göra simuleringen till en del av kundens verklighet har LearningWell samarbetat med digitaliseringsexperter inom Siemens avdelning för industriella tjänster.
– Att ta in tredjepartsreceptfil i program och göra den körbar i NX-miljö är unikt för Siemens mjukvaror, säger Krister Nilsson och fortsätter:
– Inom automation handlar integration ofta om att skapa en kommunikationslänk mellan styrsystem och överordnade system. För att en integration ska generera faktiskt affärsnytta krävs dock djup förståelse för produktionsprocesser och IT.
Exempel på komplikationer som kan tänkas dyka upp är funktioner som måste flyttas mellan system på olika nivåer och signaler från processen som – för snabbare återkoppling och beslut – måste göras direkt tillgängliga för affärssystemen. Idag blir därför flera leverantörer ofta inblandade, något som lätt skapar otydlighet i ansvar och slutresultat.
Därför är vi övertygade om att man i framtiden bara kommer göra projekt som först simuleras
Många fördelar med simulering
Att kunna simulera en anläggning, maskin eller process innan den tas i drift innebär stora fördelar.
– Du får väldigt mycket kortare idrifttagning med simulering eftersom du ser problem på ett tidigt stadium och lusar av mycket redan innan, säger Krister Nilsson.
– Det blir ett sätt att säkerställa kvaliteten och även tidsplanen för produktionen. Står du still en vecka tappar du inte bara intäkter, du får även ett logistiskt platsproblem med var du ska ställa allt material som strömmar in, säger Mattias Nilsson.
– Förutom att testköra applikationer kan du även använda simulering för operatörsträning. Vi kan visa allt med HMI:er, handgrepp och hur de ska göra redan innan anläggningen är på plats, säger Krister Nilsson.
– Det som för några år sedan upplevdes som dyrt, jobbigt och krångligt är idag inte längre dyrt och jobbigt. Och krångligt blir det bara om du inte gör rätt. För våra kunder med ansvar för fredsbevarande insatser och samhällsskydd som vi gör många projekt åt är failure no option. Därför är vi övertygade om att man i framtiden bara kommer göra projekt som först simuleras. Vi måste få in digitala tvillingar som ett naturligt arbetssätt även inom industrin. Säkerställa att det fungerar, få upp alla signaler på en intelligent dashboard och ta beslut utifrån det. Det är så vi anser att man bör jobba, säger Mattias Nilsson.
Nya affärsmodeller mellan kund och partner
Att förstå kunden blir allt viktigare – och att prata med rätt person.
– Vi och Siemens får tillsammans hjälpas åt med att förklara värdet för slutkundens ledningsnivå. Affärsmodellen kommer också att ställas om. Kanske blir det så att kund och partner är med och delar på affären. Det var ingen som trodde att vi skulle gå från vanliga möten till digitala möten så snabbt, men vi klarade det. På samma sätt måste industrin ställa om snabbt, avslutar Mattias Nilsson.
Simuleringsmjukvara: Simit
Konstruktionsmjukvara för mekatronik: NX MCD (Mechatronic Concept Designer)
Styrsystem: Simatic S7
HMI: Simatic HMI Comfort Panels
Distribuerade I/O: Simatic ET 200SP, PN/PN Coupler
Kommunikationsbuss: Profinet
Frekvensomriktare: Sinamics G120C, G115D
Industriell kommunikation: nätverksswitchar Scalance XB208
Strömförsörjning: Sitop PSU200M, Sitop PSE200U
Lågspänningsprodukter: startapparater: motorstartare Simatic ET 200SP, säkerhetsreläer Sirius 3SK, motorskyddsbrytare Sirius 3RV, tryckknappar Sirius Act PN; eldistribution: dvärgbrytare Sentron 5SY
Industriella tjänster: digitaliseringstjänster