Framtidens industri är digital

Hur ser era framtidsutsikter ut? För att fortsätta vara framgångsrik bör du ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder redan idag. Digitalisering möjliggör lägre kostnader, förbättrad produktkvalitet, flexibilitet och effektivitet. Den ger kortare svarstider vid förfrågningar från kunderna och krav från marknaden. Lösningarna för smarta och digitala branscher finns här redan idag – oavsett storlek på sektor eller företag.
Ta del av det senaste inom framtidens tillverkning

Prenumerera på nyhetsbrev

Utnyttja er fulla potential med digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen av tillverkningsindustrin är en fråga av globalt intresse – i Tyskland kallas konceptet ”Industrie 4.0”. Nya produkter måste lanseras på marknaden allt snabbare. Kunderna efterfrågar produkter som tillfredsställer deras specifika behov. Snabbt föränderliga marknader kräver allt högre flexibilitet. Och den ständiga strävan efter ökad effektivitet innebär kortare och kortare utvecklingstider och effektiv användning av resurser och energi. Allt detta utan kvalitetsförluster – eller rentav med högre kvalitet.

Snart dags för Hannovermässan. Ses vi där? 

Sverige är partnerland på årets ledande industrimässa i Hannover den 1–5 april. Besök svenska paviljongen, Siemens monter och bli inspirerad av nya spännande digitala lösningar. 

Bättre affärsinsikter med MindSphere

Siemens molnbaserade, öppna IoT-operativsystem för Internet of Things är den centrala delen i det kraftfulla ekosystemet med dataanalyser och konnektivitetskapacitet. Det innehåller verktyg för utvecklare, applikationer och tjänster samt hjälper till att utvärdera och använda dina data och få insikt i affärerna. Varje maskin och system i din verksamhet genererar massor av värdefull data. Genom MindSphere skapas möjligheten att bättre förstå denna data. MindSphere gör så att du kan koppla upp dina maskiner och din infrastruktur till den digitala världen, och tillhandahåller industriella applikationer och tjänster som kan göra hela din verksamhet mer produktiv och effektiv. MindSphere gör att stillestånd reduceras, produktiviteten ökar och att tillgångar kan användas mer effektivt. Det är samtidigt en öppen plattform som gör att du kan utveckla och använda applikationer i en helt ny omfattning.

 

Läs mer om MindSphere

Jag vill...

Referenser

Innovationer som hjälper ditt företag

Siemens lösningar möjliggör att du redan nu kan investera i framtidssäkra lösningar för att stegvis förverkliga Industri 4.0. Tillverkningsindustrins framtid är redan här. Se hur våra kunder har fått fördelar av att samarbeta med oss.
I fokus

Se vad ett digitalt företag består av

För att hjälpa dig att utnyttja potentialen i Industri 4.0 erbjuder vi redan nu en portfölj med lösningar som omfattar de fyra huvuddelarna i det digitala företaget: Industriella tjänster, industriell kommunikation, industriell säkerhet och industriell programvara och automation. Med de skalbara lösningarna kan företag inom tillverknings- och processindustrierna investera i Industri 4.0 och bli helt digitaliserade inom hela värdekedjan.

Aktuellt

Produkter, tjänster och lösningar

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss!

Hitta din kontaktperson här

Kontakta oss