SIMATIC RTLS – precisionslokalisering för det digitala företaget

2019-05-16

Hur kan du göra traditionella arbetsflöden mer produktiva och logistiska flöden mer dynamiska? Hur reagerar du snabbare på marknadsförändringar och optimerar din tillverkning?

Nyckeln är flexibla, självorganiserande produktions- och logistikkoncept baserade på Siemens lokaliseringssystem Simatic RTLS (Real-Time Locating System), en nyckelkomponent i den digitala infrastrukturen för det digitala företaget.

 

Vad betyder det exakt? Du kan använda Simatic RTLS för att navigera materialflöden, kontrollera mobila robotar och få en fullständig dokumentation av slutproduktmonteringen. För intelligenta system som mobila robotar, AGV:er och automationsmjukvaror behöver systemen kunna fokusera och reagera autonomt och då behöver de veta vad som befinner sig var och när. Simatic RTLS-plattformen uppnår detta på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Den lokaliserar objekt med noggrannhet uppmätt i centimeter och gör positionsinformationen tillgänglig för överliggande system i realtid.

 

En exakt digital tvilling. Simatic RTLS gör sålunda en exakt digital tvilling av alla möjliga processer – från leverans till vidare bearbetning och slutmontering. AGV:er, verktyg eller robotar är därför utrustade med en transponder. Transpondersignalerna plockas upp av en mjukvara som beräknar positionen och tillhandahåller informationen till de intelligenta automationssystemen och tillverkningssystemen – i realtid, dynamiskt och med precision.