Säkert i Säter

Smart industri – Digitaliserad teknik ger säker produktivitet i sågverk
2019-05-16

Digitaliserade säkerhets- och diagnostikfunktioner i automations- och drivtekniken har höjt både säkerheten och tillgängligheten – stor vinst för litet sågverk! Här kommunicerar till och med tryckknapparna via Profinet som kommunikationsbuss.

För att vara ett litet sågverk investerar ångsågen i Säter stort. Produktivitet och säkerhet står i fokus på sågen som etablerades för 100 år sedan.

– Detta är en av de sista ramsågarna som är i drift. De flesta andra är museum idag, säger Mikael Bäck, produktionschef på Säters Ångsåg.

Det blir mycket mer praktiskt med inbyggd säkerhet och diagnostik

Gammaldags sågverk investerar i digitaliserad teknik

I det nischade specialsågverket sågas grov furutall av hög kvalitet. Den högkvalitativa och betydande del som fås fram gör att man kan överleva på en produktion på 30–35 m³/timmen.
 

Trots litet sågverk med udda sågteknik har man valt att investera rejält i modern, digitaliserad teknik med mjukvarubaserade säkerhets- och diagnostikfunktioner integrerade i styr- och drivsystemen. Till och med tryckknapparna kommunicerar via Profinet som kommunikationsbuss, vilket ger smidigt montage och smarta diagnostikmöjligheter.


– Även om vi har gammaldags sågteknik och liten produktion är tillgängligheten och produktiviteten viktig. Vi jagar minuter, säger Mikael Bäck.

Det har blivit mycket enklare för operatörerna

Helhet från Siemens

För att modernisera sågverket har EMJI Styr och Datorteknik fått uppdraget att ersätta gammal teknik med modern automations- och drivteknik från Siemens med digitaliserade säkerhets- och diagnostikfunktioner integrerade i mjukvaran. Timmerintag, barkrivare, ströhantering, justerverk, flishugg och kranhytt – allt ska moderniseras.
 

– Det blir mycket mer praktiskt med inbyggd säkerhet och diagnostik. Felkällorna minskar och övervakningen blir bättre, säger Torbjörn Storfors, automationstekniker på EMJI som har försökt göra det så användarvänligt som möjligt.
 

– När en linje har stoppats måste den vara enkel att få igång igen annars börjar folk hitta genvägar. Det har blivit mycket enklare för operatörerna och det är jätteviktigt. Du ska inte behöva tänka så mycket, det är komplicerat nog som det är. Trähantering är ett hantverk som tar lång tid att lära sig och då gäller det att underlätta så mycket det går, säger Mikael Bäck.
 

I justerverket har servodrifter satts in.
 

– Det kommer spara mycket material för oss. Allt håller bättre när driften går mjukare, säger Mikael Bäck.
 

Torbjörn Storfors på EMJI som har valt tekniken, gjort den elektriska konstruktionen, programmerat lösningarna och idriftsatt anläggningen, är elektriker i grunden och har lagt ned stor möda på att göra bra underlag.
 

– Det fanns ingen dokumentation på de gamla lösningarna så jag ville se till att det blev rätt från början nu. Det blir mycket lättare för andra då.

Det är otroligt smidigt

Integrerad säkerhet ger snabbt montage och säkrare sågverk

Att säkerheten är integrerad i mjukvaran ger kompaktare produkter, smidigare installation och luftigare skåp.


– Hade vi valt ett annat fabrikat hade skåpen varit knökfulla. Nu behöver vi inte ha en massa säkerhetsreläer och behöver inte dra trådar överallt. Det sparar massor av bygg- och installationstid för oss och felrisken blir mycket mindre. Det är otroligt smidigt både för oss och för sågverket, säger Torbjörn Storfors.

Teknisk beskrivning

Automationsplattform
TIA Portal

Felsäkra styrsystem
Simatic S7-1516F

HMI
Simatic HMI Comfort Panels

Kommunikationsbuss
Profinet, AS-Interface, Profisafe


Industriell nätverkskommunikation
switchar Scalance XB008


Distribuerade I/O
Simatic ET 200SP


Frekvensomriktare
Sinamics G120

Servodrifter
Sinamics S110

Lågspänningsprodukter
tryckknappar Sirius Act med Profinet, effektbrytare Sentron, kontaktorer
Sirius 3RT, 3RV, distribuerade motorstartare Sirius ET 200SP

Strömförsörjning
nätaggregat Sitop PSU8200 med säker powermodul