I takt med att världen blir alltmer sammankopplad blir digitaliseringen allt viktigare för företagens lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Med nya och innovativa affärsmöjligheter som minimerar verksamhetsavbrott ökar säkerheten samtidigt som inomhuskomforten förbättras och gör oss mer produktiva.
Tillsammans skapar vi en stabil grund med förbättrad prestanda för din fastighet. Låt teknik och tjänster skapa perfekta platser anpassade för din verksamhet.

Nyhetsbrevet: Smarta byggnader och kontor - med ambition för den perfekta platsen
Det viktigare än någonsin att se till att våra byggnader är bekväma, säkra, trygga och fungerar som vi vill. Men hur förvandlar vi livlösa, tysta och passiva strukturer till levande miljöer som kan interagera med sina användare? Under den globala Covid-19 pandemin har miljontals människor tvingats arbeta hemifrån, vilket har lämnat många kontorslokaler tomma. Vad kan tekniken göra för att hjälpa dig och ditt företag, för att se till att dina medarbetare kan återgå till kontoret på ett säkert sätt?
Registrera dig så ser vi till att du håller koll på smarta byggnader och smarta kontor!