Nu tar vi nästa steg inom fastighetsautomation
Upptäck vår nya generation processenheter. Hur svårt kan det vara? It’s your turn!Tackla dina utmaningar
Modern fastighetsautomation kräver:
- Öppenhet i kombination med säkerhet
- Snabb och enkel konstruktion, programmering, driftsättning och underhåll
- Intelligenta system i samverkan med intelligenta fältprodukter
- Access till data för analys, beslut och optimering
Desigo PXC4 och PXC5, vårt första steg i en ny generation processenheter som uppfyller alla krav en modern fastighet ställer.
Upptäck våra nya processenheter Desigo PXC4 och PXC5
Den nya generationen Desigo processenheter består till en början av Desigo PXC4 för värme-, ventilations-, kylanläggningar med mera och Desigo PXC5 för systemfunktioner och integration. Båda erbjuder en mängd smarta lösningar för automation av mindre till medelstora fastigheter.BACnetbaserad processenhet
Desigo PXC4 är en fritt programmerbar BACnet-kommunicerande processenhet med 16 inbyggda I/O:s som kan utökas till 40 I/O:s via kompletterande TX-I/O moduler.
Våra TX-I/O moduler kan anslutas direkt eller via buss. PXC4 har en integrerad matning för upp till fyra TX-I/O moduler och en RS485 port för Modbus RTU. PXC4 medger anslutning av upp till 40 Modbus datapunkter, antingen via RTU eller TCP. Hårdvaran är även *förberedd för anslutning av KNX-enheter.
*Aktiveras via framtida mjukvaruuppdatering
BACnetbaserad processenhet
Desigo PXC5 är en fritt programmerbar systemenhet som används för övergripande systemfunktioner som larmrouting, systemövergripande tidsstyrningar, trender, övervakning, integration och integrerad BACnet routing. Två RS485 portar som kan konfigureras antingen för BACnet MS/TP eller Modbus RTU, även Modbus TCP enheter kan integreras. Medger integration av upp till 500 Modbus datapunkter. Hårdvaran är *förberedd för anslutning av KNX och M-bus enheter.
*Aktiveras via framtida mjukvaruuppdatering
Egenskaper och funktioner för framtidens fastighetsautomation
Desigo PXC4 och PXC5 ger en mängd nya funktionerIntuitiv konstruktion/programmering
Vårt nya verktygslandskap låter dig göra saker bättre, enklare och snabbare. ABT Site är konfigurations-, programmerings- och driftsättningsverktyget från start till mål. Det är lätt att lära, så att du snabbt kan komma igång och bli produktiv. ABT Site kan även anslutas via cloud (fjärr) och WLAN hotspot (lokalt).
Den grafiska programmeringen innehåller en mängd funktionsblock för stor flexibilitet, vi tillhandahåller ett antal färdiga applikationsexempel samt delfunktioner vilket sparar tid (snabb och effektiv programmering) och ger ett strukturerat upplägg vilket förenklar individuella anpassningar. ABT Go är en tillhörande app för effektiv avprovning, driftsättning och smidigt underhåll.
Öppen design
Både PXC4 och PXC5 är fritt programmerbara och kommer med integrerade Modbus RTU och TCP gränssnitt för anslutning av intelligenta fältprodukter. Trots den kompakta storleken, som reducerar utrymmet i apparatskåpet, finns integrationsmöjligheter som gör det lätt att utöka antalet I/O:s för specifika projekt. Oavsett vilket protokoll man ansluter är arbetsflödet detsamma.
Alltid nåbar
PXC4 och PXC5 kan skapa sina egna hotspot för trådlös access via ABT Site och ABT Go för programmering och driftsättning. Hotspoten kan även användas för access till det inbyggda webb-gränssnittet. Fjärrbaserad drift, underhåll och programmering av systemet kan göras genom vår cloud access. De fjärrbaserade funktionerna tillåter både PXC4 och PXC5 att nyttja dagens och framtida molnapplikationer.
Säkerheten i fokus
Flexibla anslutningsmöjligheter kräver hög säkerhet. Det är därför PXC4 och PXC5 tillhandahåller krypterad kommunikation med det inbyggda Webb-gränssnittet, certifikathantering, signerad mjukvara och varför den lokala hotspot anslutningen automatiskt avaktiveras när den inte används. PXC4 och PXC5 har genomgått tuffa systemtester. De är också förberedda för BACnet Secure Connect som kommer inom en snar framtid.