När kontoret blir en upplevelse
Arbetsuppgifterna förändras under arbetsdagen: från att skriva rapporter, till möten med kollegor för att granska projektdetaljer, till att ringa ett konfidentiellt samtal. Det smarta kontoret är en lagspelare och låter dig använda det utrymme du behöver för den aktuella uppgiften.Comfy kopplar ihop människor, platser och system via en intuitiv arbetsplats-app
Några klick på Comfy-appen är allt som krävs för att boka ett skrivbord eller konferensrum, eller för att hjälpa dig att hitta dina kollegor. Dessutom lär sig byggnaden om människors behov och anpassar till exempel belysningen och temperaturen efter en persons preferenser. Intelligent teknik och smarta sensorer från Enlighted förbättrar arbetsplatsens flexibilitet och gör det smarta kontoret till en avgörande faktor för att attrahera och behålla talanger och experter. Den data som genereras ger dig dessutom möjlighet att förstå användningsmönster och beläggningsgrad och hjälper dig därför att optimera utrymmet i enlighet med detta. Hur? Se infografiken nedan.

Webbinarieserie "Dekarbonisering – vägen mot nettonollutsläpp?"
Ta del av våra diskussioner om en ekonomisk elektrifiering som lägger grunden för dekarbonisering inom industri- och kommersiella sektorn.
Anmäl dig idag till denna webbinarieserie där vi under sex olika tillfällen delar med oss av kunskap, erfarenheter och insikter om dekarbonisering.
Under den globala Covid-19 pandemin har miljontals människor tvingats arbeta hemifrån, vilket har lämnat de flesta kontorslokaler tomma. Medan vissa kontorsbyggnader nu sakta förbereder sig för att öppna upp igen, så befinner sig andra fortfarande i en kritisk fas. Detta innebär att infrastrukturen måste vara både flexibel och lyhörd för människors olika behov och för hur situationen ser ut lokalt.
Vad kan tekniken göra för att hjälpa dig och ditt företag, för att se till att dina medarbetare kan återgå till arbetet på ett säkert sätt? Hur kan nya regler och processer kommuniceras och följas på bästa sätt i rådande situation? Hur kan du garantera säkerhet och välbefinnande för de anställda samtidigt som du säkerställer en effektiv drift och kontinuitet i verksamheten?

Nyhetsbrev: Registrera dig här för att hålla dig uppdaterad på vad som händer inom smarta byggnader!
Fastighetsbranschen är inne i en transformation där kraven på byggnader förändras allt snabbare. Vilka faktorer påverkar din bransch och hur kan ni följa med i utvecklingen?
Här får du bland annat ta del av artiklar, lanseringar, kundreferenser och webbinarier inom digitalisering av fastigheter, energieffektivisering, hållbarhet, teknik som underlättar den dagliga driften och mycket mer.
Framtidssäkra lösningar för ditt kontor – och miljön
Tack vare dagens avancerade teknik kan smarta kontor skapas i nästan vilken byggnad som helst. Ett av de viktigaste systemen är en plattform som säkerställer att alla tekniska discipliner samverkar optimalt. Rumsautomation garanterar till exempel en enhetlig styrstrategi och skapar en perfekt interaktion mellan HVAC-system, belysning och solskydd. Byggnadens hyresgäster gynnas genom styrning av den individuella komforten och optimal luftkvalitet. Men de vill också känna sig säkra. Det är här som högteknologiska brandskydds- och säkerhetssystem kommer in i bilden. De säkerställer lämplig åtkomst och förenklar säkerhetsprocesser. Dessutom är alla system flexibla och kan anpassas till dina nya utrymmesbehov och layouter snabbt och till en låg kostnad.Svaret på att göra din byggnad kostnadseffektiv samtidigt som du inte använder mer naturresurser än nödvändigt är givet – digitalisering. Dagens nätverkskapacitet och praktiskt taget obegränsade datorkraft och lagring som tillhandahålls via molnet gör att en byggnads hela livscykelprocess kan digitaliseras. Sensorer som producerar och utvärderar data gör att smarta kontor kan reagera intelligent på den omgivande miljön. Genom att till exempel prognostisera vädret, användarbehovet och effektförbrukningen optimerar de dessutom energianvändningen. De molnbaserade byggnads- och energihanteringsplattformarna hjälper dig att skapa en hållbar affärs- och arbetsmiljö.
Produktivitet, säkerhet, transparens, hållbarhet – ett smart kontor med intelligent infrastruktur ger dig konkurrensfördelar!
Vad innebär ett funktionsavtal?
Ett funktionsavtal innebär att du får en fast månadskostnad som garanterar funktioner som brandsäkerhet, säkerhetssystem och/eller fastighetsautomation. Det är ett smart sätt att se till att kontoret är och förblir modernt med den senaste tekniken, samtidigt som du slipper stora investeringar.
Avtalet är flexibelt så till vida att det enkelt går att lägga till funktioner eller göra förändringar under avtalstiden. Det innebär att Siemens sköter service, underhåll och uppgraderingar så att anläggningen fungerar optimalt. Du får en fast månadskostnad, en faktura och en avtalspart. En lösning som gör vardagen enklare.
Fastighetsteamet
- Levererar den rätta mixen av utrymmen på ett kostnadseffektivt sätt för att stödja verksamheterna.
- Förbättrar medarbetarupplevelsen med digitala plattformar
- Nå dina hållbarhetsmål
Fastighetsägaren
- Attrahera de bästa möjliga hyresgästerna med smarta och hållbara byggnader
- Framtidssäkra dina tillgångar, upprätthåll attraktionskraften och värdet
- Inbyggd flexibilitet för att öka utnyttjandegraden och maximera avkastningen