Spjällställdon

OpenAir talar ditt språk
OpenAir™ är ett komplett sortiment spjällställdon med ett stort urval av ställkrafter, styrsignaler, kommunikationsgränssnitt samt tillbehör som kan anpassas efter dina behov. OpenAir-ställdonen är designade för lång livslängd och hög effektivitet. De innehåller energieffektiva motorer med snabb och exakt reglering. Vad innebär detta? Långa livscykler, minskat underhåll och låg energianvändning.

Skapa ett hälsosamt inomhusklimat
Vi tillbringar 90 % av våra liv i byggnader. Fastighetsautomation spelar en viktig roll.
- Garantera säkerhet och hälsa
- Minska sjukfrånvaron
- Öka produktiviteten
Ett sortiment för dina behov
Energieffektiv, enkel och tillförlitlig: Användarvänlighet är centralt för hela spjällställdonssortimentet, från smidig installation och snabb driftsättning till enkel och effektiv drift. Du spar tid och pengar genom att använda den standardiserade inkopplingen och de självcentrerande axeladaptrarna. Välj mellan fyra olika storlekar som alla är konstruerade för de mest krävande VVS-applikationerna.OpenAir spjällställdon kan enkelt anpassas efter dina krav. Siemens erbjuder robusta spjällställdon för alla typer av applikationer inom: ventilation, variabel luftvolym, brandspjäll, järnvägsfordon och andra specialtillämpningar. Välj mellan olika ställkrafter, kommunikationsgränssnitt och styrsignaler. Siemens testar alla spjällställdon och tillhandahåller en robust kapsling som möjliggör mer än 100 000 fullständiga och 5 miljoner partiella livscykler.
Installationen är enkel och felsäker tack vare förkopplade ställdon med färg- och nummerkodade kablar, ett enhetligt monteringskoncept samt självcentrerande axelmontering. Slutligen har energianvändningen och komforten förbättrats tack vare effektiva tysta och borstlösa motorer med hög precision.
Konfigurera ställdon efter dina behov
Anpassa ditt spjällställdon med önskade funktioner online med hjälp av konfiguratorn i Siemens webbshop (Industry Mall).
Här kan man anpassa märkning, placering av företagslogo, kabeltyp, kabellängd, anslutningskontakter och anpassad märkning. Siemens tillhandahåller nödvändiga certifikat med varje inköp och erbjuder produktförpackningar som innehåller en eller flera enheter.
För support av ytterligare krav eller för att lägga en stor order, vänligen kontakta din Siemens kontakt.