Utbildningar för relä- och kontrollanläggnings-ingenjörer

Kommande utbildning: "DIGSI 5 –Grundutbildning" 09–11/11/2021 
Jag vill delta!

Anmäl intresse!

Vill du stå ut i mängden med de senaste kunskaperna inom världsledande reläskyddsteknik?

Vi erbjuder dig utbildning i verktygen som kan hjälpa dig hitta smarta lösningar för dagens snabbt föränderliga elkraftssystem.

Dagens elkraftssystem ställer höga krav på såväl utrustningen som på dig som ska hantera den. Effekt kan idag komma från både den allt mer växande distribuerade genereringen som de klassiska elkraftproducenterna, tillgången på el kan därmed variera stort och därför finns också ett allt större behov av flexibla och smarta lösningar som mäter, presenterar, kommunicerar och samverkar med andra delar i nätet för att tillsammans kunna ge en tillförlitlig tillgång på el. Med kunskaper om reläskydden SIPROTEC DigitalTwin och mjukvarorna DIGSI 5 och den digitala kopian av ditt reläskydd SIPROTEC 5 finns alla möjligheter att lösa såväl dagens som framtidens behov av smarta, sammankopplade och samverkande system inom elkraftförsörjningen.

 

Med dessa grundläggande kunskaper om reläskydden och deras kommunikationsmöjligheter vill vi erbjuda er den bästa starten för att ni ska kunna genomföra allt från vanliga reläskyddsprojekt till mer avancerade och projektspecifika lösningar. Applikationsmöjligheterna är många tack vare den flexibiliteten som både SIPROTEC 5 som hårdvara samt DIGSI 5 och SIPROTEC DigitalTwin som mjukvaror kan erbjuda.

DIGSI 5 – Grundutbildning

Datum: 9–11 november 2021
Plats: Göteborg
För dig inom elkraftbranschen och industrisektorn som arbetar med konstruktion, konfiguration eller idriftsättning, samt personer som arbetar med drift och underhåll av SIPROTEC 5-enheter.
Förkunskaper: grundläggande kunskaper i elektroteknik.

Mål med kursen: att bli bekant med DIGSI 5 och de specialfunktioner som finns tillgängliga för att hjälpa dig att hantera, anpassa och konfigurera dina SIPROTEC 5-enheter. Du kommer att kunna använda DIGSI 5 för att konfigurera och verkställa funktioner samt dessutom testa det faktiska resultatet av dina projekt i exakta virtuella kopior av dina reläskydd med hjälp av SIPROTEC DigitalTwin.

 

Efter kursen om DIGSI 5 ska du som deltagare kunna:

  • Planera och idriftsätta reläskydden
  • Konfigurera skyddsinställningar
  • Konstruera kontrollfunktioner
  • Utföra provning på SIPROTEC 5-enheter

Om du är intresserad så fyller du enkelt i intresseanmälan nedan för att få mer information och prisuppgifter gällande önskad utbildning.

 

Innehåll

  • Grundläggande funktioner i SIPROTEC 5
  • Hårdvaruöversikt
  • Mjukvarans olika delar
  • SIPROTEC DigitalTwin – en virtuell kopia av ditt reläskydd
  • Kommunikationskonceptet
  • Funktionsgrupper och applikationsmallar
  • Flexibiliteten i hårdvara och mjukvarans skydd- och kontrollfunktioner
  • Design av skydd, kontroll och övervakningskoncept baserat på ett ställverk.
  • Drift och handhavande av SIPROTEC 5.
  • Ta fram produktspecifikation och ordernummer med hjälp av den webbaserade konfiguratorn för SIPROTEC 5 
  • Börja med utformningen av ett enlinjeschema för ett ställverksprojekt.
  • Konstruera skydds- och kontrollfunktioner med SIPROTEC 5-enheter.
  • Implementering av skyddsinställningar och allokering av binära in- och utgångar och analoga mätingångar för SIPROTEC 5.
  • Skapande av display och händelselistor.
  • Skapa logiska funktioner med CFC och testa logiken.
  • Onlinetest för idriftsättning av SIPROTEC 5-enheter. Kontroll av ingångar/utgångar och simulering av störningsregistreringar.
  • Under drift av SIPROTEC 5: få information och hämta loggar och störningsregistreringar från SIPTOTEC 5 enheten.
  • Kontroll av kopplingsutrustning: förreglad / frigiven och lokal / fjärr.
  • Flexibiliteten hos skyddsfunktionerna inom SIPROTEC 5: expansion med funktionspoäng.
  • Enkel GOOSE kommunikation mellan SIPROTEC 5-enheter via IEC 61850 protokollet.
  • Praktiska övningar under ledning av hjälpsamma övningsguider för DIGSI 5.
  • Fördelning teori / praktik: ca 30 / 70 %
  • Utbildning på Siemens kontor i Göteborg (i Stockholm ibland utefter behov)
  • På svenska (kursmaterial på engelska)
  • Ett digitalt reläskydd används som övningsutrustning – SIPROTEC DigitalTwin
  • 3 dagars utbildning
Anmälan

Låter det som något för dig? Anmäl ditt intresse i formuläret nedan! När du fyllt i formuläret så kontaktar vi dig via mejl.