DELTA strömbrytare och vägguttag

Utforma precis som du själv vill ha det
Mer än
Smarta hemlösningar med Homematic IP
Förutom att som vanligt tända och släcka manuellt, finns det nu också möjlighet att integrera våra DELTA-produkter i Homematic IP Smarta Hemsystem och därigenom styra brytarna med ett enda tryck. Brytarna i serierna DELTA Miro, DELTA Line och DELTA Style kan enkelt integreras i Smart Hemlösningarna från Homematic IP och erbjuder inte bara mångsidig design, utan också optimal funktionalitet.
DELTA SCHUKO 1-vägsuttag med dubbel USB-laddare
Med nya DELTA SCHUKO® 1-vägsuttag med dubbel USB-laddare kan man ladda alla typer av apparater som ansluts med USB 2.0 typ A-kontakter. Insatsen är av standardstorlek och installeras enkelt i en vanlig infälld dosa. Detta gör att du kan ladda två USB-enheter, som t ex surfplatta och smartphone, samtidigt som annan elektronisk utrustning är inkopplad till 1-vägsuttaget. Ett SCHUKO® 1-vägsuttag med USB-laddare lämpar sig särskilt bra i ditt sovrum, vardagsrum och så väl som i ett hotellrum.
DELTA dubbel USB-laddare
DELTA dubbel USB-laddare passar alla elektroniska apparater som ansluts via USB 2.0 typ A-kontakter. Insatsen installeras enkelt i en vanlig på marknaden förekommen infälld dosa. Därmed kan två enheter laddas samtidigt,
oavsett var du befinner dig: på ditt hotell, när du äter frukost i köket eller är på jobbet.
Utforma precis som du vill ha det
Fördelar vid installation

Kvalitetsstandarder
För DELTA Strömbrytare tillämpas kvalitetsledningssystem ISO 9001.
Våra produkter är noggrant testade och märkta därefter: VDE, OVE, S, CCC och CEBEC.
DELTA SCHUKO® vägguttag uppfyller kraven för kvalitetsstandarderna.
Funktioner

Design möter funktion
Varje program passar GAMMA instabus fastighetsautomation - den framtidssäkra installationen för mer komfort i hemmet. Detta betyder att du inte är begränsad i valet av din favoritdesign.
- Enkel och intuitiv användning
- Tryckknapp och rumsregulator matchar harmoniskt våra övriga strömställare och vägguttag
- Kan kombineras med olika designade ramar i olika färger, former och material
- Baserad på den globala KNX-standarden
Referenser

Kontakta oss gällande frågor kring lågspänningsprodukter och eldistribution
Behöver du hjälp med ett konkret projekt? Behöver du en offert för någon av våra produkter eller lösningar? Behöver du hjälp med att välja rätt produkter? Vi ser fram emot att höra av dig.
Behöver du istället teknisk support?