Ny variant av SIMATIC Compact Field Unit

Industrial Automation – Distributed Control System
Vill du veta mer?

Mikael Börjesson

2019-11-29

Simatic Compact Field Unit, CFU, möjliggör smidig och flexibel anslutning av utrustning nära processen.

Nuvarande CFU har åtta fritt konfigurerbara DI/DO, via mjukvaran, samt åtta kanaler för väldigt smidig integration av smarta Profibus PA-instrument och -ställdon.

 

Den nya tillkommande varianten av CFU har 16 fritt konfigurerbara DI/DO varav två av dem kan konfigureras som räknaringångar. Att de är fritt konfigurerbara innebär att man bestämmer om det ska vara en ingång eller utgång via hårdvarukonfigurationen i mjukvaran.

 

Kort och gott: CFU förenklar installation, dokumentation, integration, planering och modifieringar.