2019-11-29
Den 25 november släpptes Siemens nya, helt webbaserade processkontrollsystem Simatic PCS neo. Tack vare den webbaserade lösningen blir installation, administration och även säkerhet för datorer väldigt smidig. Det utmärkta fleranvändarstödet ger nya möjligheter till snabb och effektiv engineering.
Möjligheten till ”late binding” av hårdvarusignaler gör att programmeringsarbetet i projekt kan starta direkt från dag ett utan att hårdvara specificerats. Signaler kan skapas direkt i CFC eller i hårdvaruvyn för att längre fram i projektet knytas ihop, vilket leder till mer flexibel och parallell engineering av flera programmerare.
Module Type Package, MTP, gör det enkelt att importera andra styrsystem via OPC UA för att användas i Simatic PCS neos operatörsmiljö M&C, Monitoring and Control, med APL-look&feel. Tiden och arbetsinsatsen för att integrera exempelvis så kallade Package Units kan därmed minskas kraftigt.
Via Spreadsheet Engineering kan du öppna projektet i MS Excel för effektiv och snabb bulkengineering.
Eftersom Simatic PCS neo använder samma funktionsbibliotek som Simatic PCS 7 – APL (Advanced Process Library) och IL (Industry Library) – blir insteget i Simatic PCS neo väldigt lågt för nuvarande Siemensanvändare. Och inte nog med det: även hårdvara såsom AS410 kan användas i båda plattformarna. Detta leder till hög nyttjandegrad av investeringar gjorda i både hårdvara och kunskap.